Prowadnica do wózka
Dane techniczne
Zakres dostawy
Blacha, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
2 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
2 wpusty V 8 St M8, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.683.96 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 329 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Ułatwia to w dużym stopniu sztaplowanie produktów, ponieważ nieprawidłowo ułożone elementy zostają wyprostowane. Prowadnicę do wózka 8 St 120x60-30° można zamontować na profilach z rowkiem 8. Przykręca się ją do zewnętrznych końców profilu.
Warianty
Sortuj wg
Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 40 | |
Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 80 | |
Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 80 mm | Długość krawędzi X: 120 | Długość krawędzi Y: 80 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
Kod taryfy celnej
73269098