Prowadnica do wózka
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 blacha, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynk.
2 podkładki ISO 7089 - 8 - 200 HV, ocynk.
2 wpusty V 8 St M8, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.726.91 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 256 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Prowadnica do wózka 8 St 80x40-30° jest mocowana w górnym rowku 8 ramy profilowej. Dzięki temu kontur ramy pozostaje niezmieniony. Otwory podłużne umożliwiają precyzyjne ustawienie względem transportowanego ładunku.
Prowadnice do wózka item są wygięte pod kątem 30° i wyrównują nierówno ułożone elementy. Możliwe jest łączenie różnych wariantów w zależności od zastosowania.
Warianty
Sortuj wg
Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 40 | |
Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 80 | |
Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 80 mm | Długość krawędzi X: 120 | Długość krawędzi Y: 80 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Kod taryfy celnej
73269098