Nóżka nastawcza 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.492.47 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,07 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Łączenie do profili słupowych następuje poprzez mocowanie śrubami bocznych rowków profilu. Jako profile słupowe używa się profili 8, zwłaszcza o przekroju poprzecznym 80×40, lub większym.
Otwory przelotowe ⌀ 18 mm wykonane w celu przytwierdzenia do podłoża umożliwiają późniejsze wywiercenie otworów kotwowych.
Aby pewnie odprowadzić duże obciążenia do podłoża, zaleca się użycie zestawów mocujących do podłoża M12x150 lub kotwy reakcyjnej M12x220.
Warianty
Sortuj wg
| Materiał: Stal | Kolor: k. czarny | Kształt konstrukcji: jednostronny | Długość krawędzi X: 44 | Długość krawędzi Y: 240 | |
| Materiał: Stal (ocynk.) | Kolor: ocynk. | Kształt konstrukcji: obustronny | Długość krawędzi X: 48 | Długość krawędzi Y: 160 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098
Nóżka nastawcza 8
* Dane obowiązkowe

k. czarny
ocynk.