Kraty
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
pręt stalowy (pręty proste)
zespawana, cynkowana ogniowo i powlekana proszkowo
grubość pręta: 3,8 mm
szerokość oczek: 40 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.724.33 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga powierzchni specjalnych | m = 5,3 kg/m2 |
JOP | 1 sztuka ok. 2000x1500 mm |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Dzięki ocynkowanej powłoce kraty stalowe są odporne na korozję.
Krata prętowa w kolorze czarnym jest dodatkowo fabrycznie powlekana proszkowo po obu stronach.
Pręty są spawane w każdym miejscu, w którym się krzyżują, w związku z czym kraty się nie zahaczają o siebie.
W celu zwiększenia odporności spawanej kraty na korozję lub jej oznakowania można ją poddać powlekaniu proszkowemu, lakierowaniu itd.
Wskazówka dotycząca przycinania krat falistych ze stali:
z uwagi na zachowanie się materiału, w trakcie cięcia obowiązują tolerancje przycinania wg klasy c normy DIN ISO 2768.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natur) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Stahl (vernickelt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 150 ... 2970 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: ✓ | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 2470 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2500 | |
Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 100 ... 2000 | |
Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | |
Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2008 | |
Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 958 | |
Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 2008 | |
Material: Stahl | Farbe: ![]() | ESD-sicher: X | Liefereinheit: Stück | Länge: 958 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 11.0
23360401
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
73143900