Moduły dodatkowe do układu sterowania, seria C


Wybrany wariant
Moduł bezpieczeństwa - STO (0.0.668.20)
Moduł bezpieczeństwa - STO
0.0.668.20
Zobacz wszystkie
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.668.20
Odporność na ESDNie
wagam = 72 g
JOP1 sztuka

Opis

Moduł bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off) stanowi rozszerzenie sterowników item serii C i służy do blokowania momentu obrotowego silnika w stanie spoczynku, gwarantując bezpieczne wyłączenie w przypadku uruchomienia przycisku awaryjnego lub przy otwarciu drzwi.
Moduł wtyka się w jedno z gniazd rozszerzeń. Spełnione są wszystkie normy bezpieczeństwa, w tym kategoria 4/PL według EN ISO 13849-1 oraz SILCL 3 według EN 62061.

Warianty

Sortuj wg

Funkcja:  PROFINET
Funkcja:  EtherCAT
Funkcja:  Moduł bezpieczeństwa STO

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27069211
eCl@ss 4.0
27130702
eCl@ss 4.1
27130702
eCl@ss 5.1
27069290
UNSPSC 7.0
43201404
UNSPSC 9.0
43201404
eCl@ss 6.0.1
27069211
eCl@ss 7.1
27069211
eCl@ss 11.0
27143592
eCl@ss 5.0
27069290
Kod taryfy celnej
85366990