Stół Economy 8 80x40 K z ręczną regulacją wysokości z nadstawką i wspornikiem - EX-01544

Dane techniczne

Wskazówka techniczna

Stan dostawy: nie zamontowany, zgodny z normą CE (z wyjątkiem znaczących modyfikacji)

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Ergonomiczny napęd z korbką pozwala dopasować wysokość blatu tego stołu roboczego Economy 8 K do wzrostu każdego pracownika. Za pomocą korbki można jednocześnie regulować cztery kolumny stołowe w zakresie do 300 mm. Stół roboczy z regulacją wysokości wyposażony jest w nadstawkę i wspornik, które oferują dużo miejsca na akcesoria do dostarczania materiałów, narzędzi i umieszczania informacji.
Stół z korbką wykonany jest z profili aluminiowych systemu modułowego MB item. Ten ergonomiczny stół roboczy można wyposażyć w liczne akcesoria, np. haki, uchwyty, ramiona przegubowe i pojemniki chwytakowe, dopasowując go do własnych potrzeb. Stół roboczy zapewnia odpowiednią stabilność podczas komisjonowania lub wykonywania czynności montażowych, a także do innych zastosowań w manualnej produkcji.
– Cztery kolumny podnoszone z ręczną regulacją wysokości
– Maksymalne dopuszczalne obciążenie 120 kg
– Stół roboczy z nadstawką i wspornikiem
– Indywidualne wyposażenie dzięki bogatej ofercie akcesoriów do stanowisk pracy item
– Blat stołu w wersji podstawowej: 1200 x 600 mm
– Dostępne są również inne wymiary i wersje w postaci rozwiązań wzorcowych
– Możliwość łatwego dopasowania modelu podstawowego na wysokość, szerokość i głębokość