Stół Economy Lean D40/D30 K z ręczną regulacją wysokości – model podstawowy - EX-01546

Dane techniczne

Wskazówka techniczna

Stan dostawy: nie zamontowany, zgodny z normą CE (z wyjątkiem znaczących modyfikacji)

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Stół roboczy Economy Lean K z regulacją wysokości wyposażony jest w ergonomiczny napęd z korbką, który umożliwia dopasowanie wysokości do wzrostu pracownika i wymiarów obrabianych elementów. Cztery kolumny stołowe można jednocześnie regulować na wysokość w zakresie do 300 mm.
Stół z korbką wykonany jest z profili aluminiowych systemu modułowego Lean Production item. Ten ergonomiczny stół roboczy zapewnia odpowiednią stabilność podczas komisjonowania lub wykonywania czynności montażowych, a także do innych zastosowań w manualnej produkcji.
– Cztery kolumny podnoszone z ręczną regulacją wysokości
– Maksymalne dopuszczalne obciążenie 120 kg
– Indywidualne wyposażenie dzięki bogatej ofercie akcesoriów do stanowisk pracy item
– Blat stołu w wersji podstawowej: 1200 x 600 mm
– Możliwość łatwego dopasowania modelu podstawowego na wysokość, szerokość i głębokość
– Dostępne są również inne wersje w postaci rozwiązań wzorcowych