Stół roboczy item 4 E HD
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| typoszereg | System stanowisk pracy |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
| Maks. obciążalność | M = 1000 kg |
Opis
Ten ergonomiczny stół roboczy nadaje się do czynności montażowych przy udziale ciężkich elementów, a także do innych zastosowań w manualnej produkcji.
Aby zadbać o jeszcze lepszą ergonomię, stół do dużych obciążeń można wyposażyć w liczne akcesoria do stanowisk item i w ten sposób dostosować do własnych potrzeb. Korytko kablowe znajdujące się z tyłu gwarantuje uporządkowane i bezpieczne dostarczanie mediów.
Stół roboczy z regulacją wysokości nadaje się do przenoszenia i używania w różnych miejscach. Po całkowitym wsunięciu kolumn stołowych stół osadza się na rolkach, które zamontowane są do dolnej ramy.
– Cztery kolumny stołowe z elektryczną regulacją wysokości
– Stół roboczy z nadstawką i wspornikiem
– Maksymalne dopuszczalne obciążenie 1000 kg
– Blat stołu w wersji podstawowej: 1800 x 750 mm
– Indywidualne wyposażenie dzięki bogatej ofercie akcesoriów do stanowisk pracy item
– Dostępne są również inne wymiary i wersje w postaci rozwiązań wzorcowych
Stół roboczy item 4 E HD
* Dane obowiązkowe