Dane techniczne
Wskazówka techniczna
Stan dostawy: nie zamontowany, zgodny z normą CE (z wyjątkiem znaczących modyfikacji)
Właściwości
JOP | 1 zestaw |
---|---|
Stan dostawy | niezamontowany |
Opis
Ten ergonomiczny stół roboczy nadaje się do czynności montażowych przy udziale ciężkich elementów, a także do innych zastosowań w manualnej produkcji.
Aby zadbać o jeszcze lepszą ergonomię, stół do dużych obciążeń można wyposażyć w liczne akcesoria do stanowisk item i w ten sposób dostosować do własnych potrzeb. Korytko kablowe znajdujące się z tyłu gwarantuje uporządkowane i bezpieczne dostarczanie mediów.
Stół roboczy z regulacją wysokości nadaje się do przenoszenia i używania w różnych miejscach. Po całkowitym wsunięciu kolumn stołowych stół osadza się na rolkach, które zamontowane są do dolnej ramy.
– Cztery kolumny stołowe z elektryczną regulacją wysokości
– Stół roboczy z nadstawką i wspornikiem
– Maksymalne dopuszczalne obciążenie 1000 kg
– Blat stołu w wersji podstawowej: 1800 x 750 mm
– Indywidualne wyposażenie dzięki bogatej ofercie akcesoriów do stanowisk pracy item
– Dostępne są również inne wymiary i wersje w postaci rozwiązań wzorcowych
do pobrania
Dokumentacja projektowa
W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?
Co ma zawierać?
Dane CAD
Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.