Stół roboczy do współpracy z robotami

0.0.725.49


Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu0.0.725.49
Odporność na ESDNie
wagam = 218 kg
JOP1 sztuka

Opis

Ergonomiczne stanowisko pracy item jest przygotowane do użycia robota. Wysokość stołu, w tym kobota i wszelkich ciężkich przedmiotów obrabianych, można regulować elektrycznie za pomocą czterech wytrzymałych kolumn podnoszących. Stół można łatwo przesuwać na rolkach, wysuwając kolumny podnoszące.
Dzięki nadstawce i wysięgnikowi z rowkami item można dodawać narzędzia, materiały robocze i oświetlenie do stołu roboczego na różnych wysokościach. Ramiona przegubowe można wykorzystać do indywidualnego rozmieszczenia małych części i narzędzi w zasięgu każdego pracownika.

• Duża powierzchnia robocza z ciągłymi rowkami do mocowania robota
• Elektrycznie regulowana wysokość z udźwigiem do 400 kg
• Mobilny dzięki wysuwanym kolumnom podnoszącym i rolkom
• Centralna listwa szczotkowa do swobodnego prowadzenia kabli do kobota
• Szafka dolna z możliwością zawieszenia jednostki sterującej, akumulatora itp.
• Przyłączenie kobota płytą montażową robota 8 280x280 (0.0.709.45)

Wskazówka: W zależności od skalowania rozwiązania, trybu pracy i modelu robota należy sprawdzić stabilność i konstrukcję. Na życzenie, item z przyjemnością pomoże dostosować rozwiązanie do indywidualnych wymagań danego projektu.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76109090