Zestaw łącznika centralnego P
Dane techniczne
Zakres dostawy
sworzeń mocujący, St., ocynkowany
wpust przesuwny V 8 St M8, ocynkowany
tuleja z otworem, St, ocynkowana
trzpień gwintowany M10, St, ocynkowany
zaślepka, PE, szara
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.619.69 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 44 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Różnicę wysokości można wyrównać przesuwając profile do siebie wzdłuż rowka profilowego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | |
| Line: 6 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098