Wiertło stopniowe


Wybrany wariant
Wiertło dwustopniowe ze stożkiem fazującym, łącznik uniwersalny 12 (0.0.014.03)
Wiertło dwustopniowe ze stożkiem fazującym, łącznik uniwersalny 12
0.0.014.03
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

stożek Morse’a MK 3

Właściwości

Numer artykułu0.0.014.03
typoszeregTyposzereg 12
Odporność na ESDNie
wagam = 582 g
JOP1 sztuka
materiałstal szybkotnąca o podwyższonej wydajności skrawania

Warianty

Sortuj wg

Uniones:  Unión universalSerie:  12Embridado:  MT 2Mango cónico: 
Uniones:  Unión universalSerie:  8Embridado:  MT 2Mango cónico:  X
Uniones:  Unión universalSerie:  5Embridado:  D12Mango cónico:  X
Uniones:  Unión universalSerie:  6Embridado:  D13Mango cónico:  X
Uniones:  Unión universalSerie:  8Embridado:  D13Mango cónico:  X
Uniones:  Unión universalSerie:  10Embridado:  MT 2Mango cónico:  X
Uniones:  Perfil bridaSerie:  8Embridado:  D15Mango cónico:  X
Uniones:  Perfil bridaSerie:  6Embridado:  D11Mango cónico:  X
Uniones:  Unión ingleteSerie:  8Embridado:  D13Mango cónico:  X
Uniones:  Unión centralSerie:  10Embridado:  MT 2Mango cónico:  X

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Kod taryfy celnej
82075060