Uchwyt do wyłącznika krańcowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 podkładki DIN 433 8, 4, St, ocynkowane
śruba z łbem kulistym ISO 7380 M8x10, St, ocynkowana
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.337.31 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 37 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | St |
Opis
Wyłącznik krańcowy 8 stosowany w połączeniu z blokami paska zębatego 8 lub przeciwblokiem paska zębatego 8, uchwytem wyłącznika krańcowego 8 i kapslami wyłączników krańcowych 8. Bloki paska zębatego 8 są zaopatrzone w specjalne przerwy umożliwiające kompaktowy montaż w odpowiednich miejscach wyłączników krańcowych.
Warianty
Sortuj wg
Compatibilità: Universal | Diametro interruttore di fine corsa: Ø 6,5 mm | |
Compatibilità: Universal | Diametro interruttore di fine corsa: Ø 8 mm | |
Compatibilità: Universal | Diametro interruttore di fine corsa: Ø 12 mm | |
Compatibilità: Universal | Diametro interruttore di fine corsa: Ø 18 mm | |
Compatibilità: Universal | Diametro interruttore di fine corsa: Ø 20 mm | |
Compatibilità: KRF | Diametro interruttore di fine corsa: - | |
Compatibilità: Rinvio per cinghia dentata | Diametro interruttore di fine corsa: Ø 8 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Kod taryfy celnej
73269098