Uchwyt do wyłącznika krańcowego


Wybrany wariant
Uchwyt wyłącznika D6,5 (0.0.406.40)
Uchwyt wyłącznika D6,5
0.0.406.40
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa i zabezpieczenie antyrotacyjne, PA-GF, czarne
podkładka sprężysta, St, czarna

Właściwości

Numer artykułu0.0.406.40
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 8 g
JOP1 zestaw

Opis

Stosowany jest do mocowania wyłączników na profilach lub na dowolnych elementach konstrukcyjnych.
Usunięcie zabezpieczenia antyrotacyjnego pozwala na mocowanie wyłączników na profilach wszystkich typoszeregów.
Uchwyty wyłącznika D6,5 D8 i D12 mogą być mocowane zabezpieczeniem antyrotacyjnym równolegle lub prostopadle do rowka profilu 5 lub 8.
Możliwości mocowania uchwytów do wyłączników D6.5, D8 i D12 z wykorzystaniem śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M4, podkładki sprężystej oraz wpustu przesuwnego odpowiedniego typoszeregu.

Warianty

Sortuj wg

Compatibilidad:  UniversalDiámetro del detector de proximidad:  Ø 6,5 mm
Compatibilidad:  UniversalDiámetro del detector de proximidad:  Ø 8 mm
Compatibilidad:  UniversalDiámetro del detector de proximidad:  Ø 12 mm
Compatibilidad:  UniversalDiámetro del detector de proximidad:  Ø 18 mm
Compatibilidad:  UniversalDiámetro del detector de proximidad:  Ø 20 mm
Compatibilidad:  KRFDiámetro del detector de proximidad:  -
Compatibilidad:  Polea para correa dentadaDiámetro del detector de proximidad:  Ø 8 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097