Zestaw bloku łożyska do rolki transportowej


Wybrany wariant
Zestaw bloku łożyska 8 do rolki transportowej TR32 (0.0.472.04)
Zestaw bloku łożyska 8 do rolki transportowej TR32
0.0.472.04
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 bloki łożyska, PA, czarne
2 zaciski łożyska, PA, czarne
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M3x20, St, czarne
2 wpusty przesuwne 8 Zn M3, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.472.04
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 18 g
siła max.Fmax. = 100 N
JOP1 zestaw

Opis

Rolka transportowa uniwersalnego stosowania, zwłaszcza do sprzężenia manualnych stanowisk pracy oraz lekkich zadań transportowych. Rolki transportowe TR 32 są ułożyskowane kulkowo i zostają wciśnięte do bloków łożyska, mocowanych śrubowo w rowku profilu 8. Pozwala to na ich mocowanie w zamkniętych już ramach profili oraz łatwą wymianę. Rolka transportowa TR32 składa się z zestawu łożysk oraz rury D32 (należy uwzględnić dopuszczalną długość oraz obciążenie).

Wskazówki montażowe

Minimalny odstęp między dwoma rolkami transportowymi TR32 zestawu bloku łożysk 8 umieszczonymi obok siebie wynosi ≥6mm.

Warianty

Sortuj wg

Diameter:  ø 50 mmDrive: 
Diameter:  ø 32 mmDrive:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283990