Uchwyt do zawieszenia profilu zaciskowego


Wybrany wariant
Zaczep do profilu zaciskowego 6 E (0.0.441.11)
Zaczep do profilu zaciskowego 6 E
0.0.441.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 trzpienie, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7093-1 - 6 - 200 HV, ocynk.
4 wpusty przesuwne 6 St M6, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.441.11
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 81 g
JOP1 zestaw

Opis

Zaczep do profilu zaciskowego E:
stosowany z łącznikami do profili zaciskowych E.
> szerokość szczeliny pomiędzy profilem ramowym, a profilem stojakowym - 12 mm
> średnia obciążalność
> boczna regulacja szczeliny 6 mm
Zaczepy do profili zaciskowych E umożliwiają zawieszenie w dowolnej konstrukcji elementów ramowych z łącznikami do profili zaciskowych E. Poprzez zintegrowanie funkcji zaczepu w narożach elementu ramowego można uzyskać małą szerokość szczelin (12 mm) pomiędzy elementem ramowym a słupem.
Zawieszone elementy ramowe mogą w razie potrzeby zostać dodatkowo zaryglowane poprzez przesunięcie dolnego zaczepu profilu zaciskowego.

Wskazówki montażowe

Szerokość szczeliny pomiędzy profilem ramy, a profilem słupowym wynosi 12 mm. Zaczep do profili zaciskowych E umożliwia regulację wymiarów szczeliny o ± 3 mm.
Kolejność czynności montażowych:1. Zawieszenie elementu ramowego w istniejącej konstrukcji.
2. Wyznaczenie wysokości zawieszenia elementu ramowego poprzez ustalenie pozycji górnych zaczepów.

3. Przesunięcie dolnych zaczepów profili zaciskowych w celu zaryglowania elementu ramowego (w razie potrzeby).

Warianty

Sortuj wg

Line:  6
Line:  8

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098