Kątownik przegubowy i zaciskowy
Dane techniczne
Zakres dostawy
GD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL9006
1 wpust przesuwny 5 St M5, ocynkowany
1 dźwignia zaciskowa M5x20, czarna
1 tulejka, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.437.85 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 51 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 10 | Groove type: 5 mm | Model: Both sides | |
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 8 | Groove type: 5 mm | Model: One-sided | |
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 20 | Groove type: 5 mm | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 14 | Groove type: 6 mm | Model: Both sides | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 14 | Groove type: 6 mm | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 32 | Groove type: 6 mm | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 18 | Groove type: 8 mm | Model: Both sides | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 18 | Groove type: 8 mm | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 40 | Groove type: 8 mm | Model: One-sided |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000