Kabiny maszynowe dla bezpiecznej i czystej produkcji
- Indywidualne kabiny maszyn z profili X lub XMS
- Niski koszt montażu dzięki zintegrowanym funkcjom
- Wysoka elastyczność w zakresie estetyki projektu

Od kabin maszynowych, przez ściany ochronne i działowe, schody i podesty, po prowadzenie kabli: dzięki modułowemu systemowi modułowemu item można wyposażyć produkcję w indywidualne środki techniczne.
Od wszechstronnych środków ochronnych dla zautomatyzowanych procesów po przemyślane prowadzenie przewodów: item oferuje elastyczne i indywidualnie dostosowywane rozwiązania do budowy urządzeń produkcyjnych. Modułowy system item umożliwia tworzenie rozwiązań dostosowanych do każdego środowiska produkcyjnego – w automatyce, pomieszczeniach czystych, czy rozwiązaniach z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Modularne, elastyczne i wytrzymałe: z systemem profili item można tworzyć indywidualne kabiny maszynowe, ogrodzenia ochronne, drzwi i klapy, a także schody i podesty. Dzięki modułowym komponentom można również elastycznie i skutecznie zasilać instalacje prądem, sprężonym powietrzem i sygnałami.
Od kabin maszynowych, przez drzwi i klapy, po ścianki ochronne i działowe: w naszym sklepie internetowym znajdziesz różne gotowe rozwiązania. Wykorzystaj je bezpośrednio w swojej produkcji lub użyj przykładowych rozwiązań jako wzoru dla swoich indywidualnych konstrukcji. Oznaczone przykładowe rozwiązania można elastycznie dostosowywać w narzędziu item Engineeringtool.

Oszczędność czasu dzięki wstępnie skonfigurowanym kabinom maszynowym: odkryj wszechstronne rozwiązania wzorcowe do zastosowania w pomieszczeniach czystych, jako kabiny robotyczne lub w wielu innych zastosowaniach.

Niezależnie od tego, czy chodzi o drzwi z jedną, dwiema lub trzema powierzchniami, drzwi pojedyncze lub podwójne do ogrodzeń ochronnych: w naszym sklepie internetowym oferujemy wybór gotowych rozwiązań – gotowych do użycia lub z możliwością indywidualnego dostosowania.

W sklepie internetowym można znaleźć gotowe ogrodzenia ochronne i ścianki działowe do produkcji lub pomieszczeń czystych. Rozwiązania te można stosować bezpośrednio lub dostosować do własnych potrzeb.
Wydajne, bezpieczne i elastycznie dostosowywane urządzenia produkcyjne stanowią w dzisiejszym przemyśle podstawę płynnych procesów produkcyjnych. Tutaj modułowość w pełni wykorzystuje swoje zalety: dzięki systemowi modułowemu item można budować urządzenia produkcyjne, które dostosowują się do wymagań różnych obszarów budowy maszyn i instalacji. Na przykład z profili X i XMS można budować kabiny maszyn dla robotów. Profile te idealnie nadają się również do budowy czystych i zamkniętych obudów maszyn w pomieszczeniach czystych. Dzięki modułowym i bezpiecznym schodom i podestom oraz indywidualnie konfigurowalnym ogrodzeniom ochronnym zwiększasz bezpieczeństwo ludzi i maszyn.
Również w budowie maszyn i urządzeń należy zapewnić wydajne dostarczanie energii elektrycznej. W zależności od procesu roboczego dochodzą kolejne wymagania, np. zasilanie sprężonym powietrzem lub sygnałami. Dzięki kanałom kablowym firmy item chronią Państwo swoje przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem i wilgocią. Dzięki modułowej konstrukcji można również doposażyć urządzenia i stanowiska pracy w prowadnice przewodów oraz dowolnie montować gniazdka i przełączniki. W razie potrzeby możliwe jest zapewnienie kompleksowej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Centralne punkty zasilania można również elastycznie realizować za pomocą produktów item. W ten sposób zapewni się uporządkowane i funkcjonalne środowisko pracy.

Od technologii liniowej i transportowej po urządzenia peryferyjne robotów: automatyzacja procesów odbywa się na wiele sposobów. Odkryj, co jest możliwe dzięki item.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach w zakresie budowy maszyn i urządzeń? Na blogu item znajdziesz podstawowe informacje, historie sukcesu i nowości na ten temat.

Budowa środków produkcji, kiedy i gdzie chcesz: narzędzie inżynieryjne item oferuje środowisko 3D, w którym można łatwo projektować i dostosowywać swoje projekty za pomocą funkcji Drag-and-Drop „przeciągnij i upuść”.