Kabiny maszyn item w szczegółach
Uszczelki, kanały kablowe, elementy powierzchniowe i nie tylko: poznaj podstawowe zasady, zalety i różnorodność komponentów systemu modułowego item do kabin maszyn.

System modułowy item umożliwia projektowanie indywidualnych kabin maszyn o szerokim zakresie funkcji w oparciu o szeroką gamę kompatybilnych komponentów.
System modułowy item oferuje szeroki wachlarz możliwości realizacji obudów maszyn: Można samodzielnie zaprojektować indywidualne rozwiązanie, zamówić rozwiązanie wzorcowe lub dostosować je do własnych wymagań.

Uszczelki, kanały kablowe, elementy powierzchniowe i nie tylko: poznaj podstawowe zasady, zalety i różnorodność komponentów systemu modułowego item do kabin maszyn.

Zaoszczędź dużo czasu dzięki bezpłatnemu narzędziu item Engineeringtool: Skorzystaj bezpośrednio ze wstępnie skonfigurowanych rozwiązań dla kabin maszyn lub wykonaj niestandardowe projekty.

Podczas projektowania kabin maszynowych można korzystać z pełnego asortymentu systemu modułowego item. W sklepie internetowym znajdziesz liczne komponenty ułatwiające pracę.
Niezależnie od tego, czy potrzebna jest klasyczna kabina maszyny, rozwiązanie do integracji cobota, czy obudowa do pomieszczeń czystych z modułem wentylatora filtrującego, szeroka gama komponentów systemu modułowego item zapewnia rozwiązania z jednego źródła. Dzięki kompleksowej modułowości i kompatybilności można zawsze elastycznie podchodzić do swoich projektów.

Wykonując projekt obudowy maszyny za pomocą systemu modułowego item, można skorzystać z szerokiej gamy komponentów: wszystkie produkty item są ze sobą kompatybilne. Ułatwia to na przykład integrację systemu przenośników taśmowych item z obudową maszyny.
Elastyczność ta przejawia się również w projektowaniu mediów, procesów i poziomów zasilania, a także punktów dostępu. Wszystkie szczegóły można dostosować do indywidualnych zadań i wymogów bezpieczeństwa. Jeśli coś się zmieni, modułowa technologia profili ułatwia wprowadzenie zmian.

System modułowy item oferuje różne opcje uszczelnień: Można na przykład bezpiecznie uszczelnić połączenia profili, powierzchnie lub drzwi. Równie elastyczne są możliwości prowadzenia kabli. Systemy kanałów kablowych item wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium są dostosowane do specjalnych wymagań. Dostępne są również profile ze zintegrowanymi kanałami kablowymi.
Dostępny jest duży wybór zamkniętych elementów powierzchniowych do obudowy maszyny. Do wyboru są materiały takie jak tworzywo sztuczne, poliwęglan lub szkło akrylowe. Dzięki rowkom w profilach aluminiowych, mocowania powierzchni wykonuje się szczególnie łatwo - na stałe lub łatwo zdejmowane, jak w przypadku użycia multiblocka.

Do obudowy maszyny można dobrać idealne rozwiązanie drzwiowe do konkretnego procesu i zastosowania: spektrum obejmuje klasyczne drzwi skrzydłowe, praktyczne drzwi składane i podnoszone, a także zajmujące niewiele miejsca drzwi przesuwne i rolety. Dla rozwiązań drzwiowych dostępne są dowolnie wybierane elementy powierzchniwe.
Za pomocą odpowiedniej technologii zabezpieczeń item można również realizować elektryczne i mechaniczne systemy zabezpieczeń. W razie potrzeby można dodać wizualne lub akustyczne urządzenia sygnalizacyjne i zintegrować je bezpośrednio z elektroniczną koncepcją bezpieczeństwa obudowy maszyny.

Moduły maszynowe XMS są standardowo wyposażone w liczne funkcje, takie jak zintegrowane kanały kablowe. Charakteryzują się również wysokim poziomem szczelności i izolacji akustycznej.
Niezależnie od tego, czy chodzi o obudowę, stabilność, sygnalizację, zarządzanie kablami czy oświetlenie, system modułowy item oferuje szeroką gamę komponentów do personalizacji kabiny maszyny.

Bezpieczne ekranowanie w prosty sposób: Wybierz spośród różnych zamkniętych elementów panelowych i zintegruj je z ramą profilową obudowy maszyny, aby dopasować ją do procesu.

Dzięki uchylnej podstawie talerzowej, nóżki poziomujące z płynną regulacją wysokości kompensują nierówności podłoża. Rolki podnoszone łączą stabilność i mobilność. Oba są zamontowane na płytce mocującej elementów jezdno-wsporczych.

Dzięki naszym rozwiązaniom sygnalizacyjnym można szczególnie efektywnie wizualizować stany procesów: wystarczy na przykład zintegrować wielosegmentową taśmę LED RGB w kabinach maszyn.

Aluminiowe lub z tworzywa sztucznego systemy kanałów kablowych umożliwiają prowadzenie kabli w sposób ukryty i pyłoszczelny. Pozwala to na absolutnie profesjonalną instalację przewodów zasilających w kabinach maszyn.

Postaw wszystko we właściwym świetle: użyj oświetlenia maszynowego LED lub reflektorów punktowych do ukierunkowanego oświetlenia procesów roboczych w kabinie maszyny.

Skutecznie chroń operatorów i obszary produkcyjne przed zagrożeniami: Dowiedz się więcej o kluczowych aspektach bezpieczeństwa maszyn z bezpłatnym przewodniku.

Włoska firma Vensys postawiła na serię item XMS do zrobotyzowanej stacji lutowniczej oraz maszyny do montażu i testowania. W interaktywnej historii multimedialnej poznaj wszystkie szczegóły.

Podczas projektowania kabin maszyn można polegać na elastyczności systemu modułowego item. Nasz sklep internetowy oferuje różne komponenty ułatwiające pracę.