System schodów i podestów w szczegółach
Schody przemysłowe z podestami lub oddzielne rozwiązania: Dowiedz się już teraz, co system schodów/podestów item ma do zaoferowania w zakresie realizacji Twoich pomysłów.

Z item można projektować bezpieczne i elastyczne schody maszynowe i przemysłowe oraz podesty. Dzięki systemowi schodów i podestów item można szczególnie łatwo dotrzeć do wszystkich obszarów maszyny i pracować na różnych poziomach.
System schodów i podestów item umożliwia budowę schodów przemysłowych i maszynowych pod czterema różnymi kątami nachylenia i obejmuje profile o różnych długościach. Dzięki temu można tworzyć projekty schodów maszynowych dostosowanych do dostępnej przestrzeni oraz wymaganej wysokości roboczej i udźwigu. Dzięki modułowej konstrukcji można elastycznie dostosowywać i rozszerzać swoje rozwiązanie w dowolnym momencie. Dzięki tak zrealizowanym schodom maszynowym i przemysłowym można łatwo dotrzeć do wszystkich obszarów w sposób oszczędzający miejsce.

Schody przemysłowe z podestami lub oddzielne rozwiązania: Dowiedz się już teraz, co system schodów/podestów item ma do zaoferowania w zakresie realizacji Twoich pomysłów.

Poznaj techniczne podstawy schodów przemysłowych i podestów roboczych: Nasze bezpłatne treści, w tym praktyczne przykłady, zapewniają ukierunkowane szkolenia.

W naszym sklepie internetowym znajdziesz przykładowe rozwiązania dla schodów przemysłowych z podestami i nie tylko. Wykorzystaj je bezpośrednio lub jako podstawę do własnych projektów.
System schodów i podestów item umożliwia projektowanie schodów przemysłowych oraz podestów roboczych jako oddzielnych konstrukcji lub bezpośrednich komponentów ram maszyn. Jest to możliwe dzięki modułowemu systemowi item: profil ościeżnicowy 8 stosowany do budowy schodów jest kompatybilny z całym portfolio item, umożliwiając zatem konstruowanie kompletnych platform roboczych ze zintegrowanymi ogrodzeniami ochronnymi, drzwiami i stacjami roboczymi.

Różne warunki wymagają indywidualnych rozwiązań. Dlatego za pomocą systemu schodów i podestów item można tworzyć schody przemysłowe o czterech kątach nachylenia: Obejmują one standardowe schody (45°), które są używane szczególnie często, oraz ich bardziej ergonomiczną wersję o nachyleniu 38°. W przypadku schodów, które są używane szczególnie często lub do transportu ładunków, zaleca się nachylenie 30°, aby odciążyć pracowników. Jeśli przestrzeń jest ograniczona lub schody są rzadko używane, idealnym rozwiązaniem jest wersja o nachyleniu 60°.

Konstrukcja podestów roboczych i przemysłowych jest szczególnie prosta dzięki systemowi schodów i podestów item: zarówno schody, jak i podesty robocze i podesty opierają się na tych samych podstawowych komponentach. Dzięki zmiennej długości do 6000 mm, ryflowane profile schodowe 8 160 i 8 240 mogą być używane zarówno jako stopnie, jak i długie panele do budowy pomostów. Dzięki równolegle ułożonym profilom stopni można tworzyć podesty robocze o powierzchni do 36 m². Szkielet konstrukcji i stopnie są idealnie zlicowane, a taśma podpanelowa między profilami redukuje hałas.

Profile 8 D40 umożliwiają tworzenie słupków i poręczy. Są one wyposażone w jeden lub dwa rowki, które można czysto i bezpiecznie zamknąć. Profile 6 D30 4N są używane do budowy balustrad, a profile 8 120x16 E jako listwy schodowe. Ułatwia to spełnienie obowiązujących przepisów ISO. Pięć różnych łączników profili wystarcza do niezawodnego wykonania wszystkich zadań związanych z łączeniem. Dostosowując konstrukcję, można łatwo ponownie wykorzystać istniejące komponenty, dzięki czemu trzeba przechowywać znacznie mniej pojedynczych części.
System schodów i podestów oferuje bezpieczeństwo zgodne z normami, oszczędność zasobów i elastyczne możliwości dostosowania. Dzięki modułowej budowie item można tworzyć schody przemysłowe oraz podesty robocze spełniające indywidualne wymagania.

System schodów i podestów został zaprojektowany z myślą o budowie bezpiecznych, zgodnych ze standardami rozwiązań. Wszystkie komponenty są bezpiecznie przykręcone do profili aluminiowych. Zawsze zachowujesz elastyczność i możesz modyfikować i rozbudowywać swoje schody przemysłowe.

Specjalne komponenty, które można elastycznie wykorzystywać, umożliwiają szeroki zakres niestandardowych rozwiązań. Konsekwentnie lekka konstrukcja i duże odstępy między słupkami zmniejszają zużycie surowców - przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa bez kompromisów.

Liczne elementy, takie jak ogrodzenia ochronne, drzwi, elementy montażowe i akcesoria do maszyn są kompatybilne z systemem schodów i podestów. Jest to możliwe dzięki rowkowi 8 w profilu ramy konstrukcyjnej, co pozwala na realizację projektów z jednego źródła.

Znajomość norm i ustalonych etapów planowania zapewnia wszechstronne bezpieczeństwo schodów przemysłowych i podestów. Skorzystaj z bezpłatnego programu szkoleniowego obejmującego inspirujące przykłady praktyczne.

W tym poradniku wyjaśniono najważniejsze terminy, formuły i specyfikacje schodów przemysłowych oraz podestów roboczych.

Przeczytaj historię sukcesu, aby dowiedzieć się dlaczego firma Miele korzysta ze rozwiązań dla schodów i podestów item przy produkcji pralek.

Niezależnie od tego, czy chodzi o schody przemysłowe, podesty robocze czy balustrady: w naszym sklepie internetowym znajdziesz wszystkie komponenty potrzebne do zaprojektowania rozwiązań zgodnych ze standardami.

Schody przemysłowe, rampa czy drabina? To zależy nie tylko od kąta nachylenia. Przeczytaj wpis na blogu, aby dowiedzieć się, które rozwiązanie jest zalecane w danej sytuacji.

Cały świat schodów i podestów przemysłowych item w jednym poręcznym katalogu PDF: Uzyskaj pełny przegląd dzięki naszemu katalogowi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o schody przemysłowe, podesty robocze czy balustrady: w naszym sklepie internetowym znajdziesz wszystkie komponenty potrzebne do zaprojektowania rozwiązań zgodnych ze standardami.