Intralogistyka z item: Bądź na bieżąco

Od techniki transportowej po sygnalizację: wdrażaj elastyczne rozwiązania dla efektywnego przepływu materiałów

W jaki sposób zestaw konstrukcyjny poprawia intralogistykę i skraca czas realizacji?

Optymalizacja transportu materiałów z item – zapewniając wydajną intralogistykę, można trwale skrócić czas realizacji, a nasze modułowe podejście pozwala szybciej reagować na wymagania poprzez wdrażanie zmian, ulepszeń, a nawet całkowicie nowych układów produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy szukasz technologii transportu, rozwiązań opartych na filozofii lean production, czy inteligentnej automatyzacji, elastyczny system modułowy item umożliwi Ci stworzenie całej gamy rozwiązań dla wydajnej intralogistyki.

Zaufaj item w temacie przepływu materiałów

Aby wyświetlać tutaj filmy, potrzebujemy Twojej zgody. Aby moc wyświetlać w tym miejscu filmy, korzystamy z oprogramowania podmiotów trzecich. Klikając na “Zaakceptuj”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez portal YouTube.

Rozwiązania dla wewnętrznego przepływu materiałów

Jeśli chodzi o wewnętrzny przepływ materiałów, ważne jest, aby intralogistyka i produkcja były doskonale zharmonizowane. Dzięki systemowi modułowemu MB można realizować rozwiązania zapewniające płynny wewnętrzny przepływ materiałów. Pozwala to zoptymalizować transport materiałów i detali, a także procesy obróbki.

Technika transportowa

Technika transportowa do zautomatyzowanego i ręcznego przepływu materiału

  • Modułowa i wydajna technologia przenośników
  • Transport  zawieszonych elementów lub w pojemnikach KLT
  • Duży wybór przenośników rolkowych i taśmowych
Lean production

Efektywne projektowanie zasobów z Lean Production

  • Najwyższa ekonomiczność dzięki systemowi profili rurowych D30
  • Ciągłe doskonalenie – produkcja i know-how
  • Do stabilnych regałów, wózków, stanowisk pracy lub Karakuri/LCA
Linie montażowe

Płynne procesy na liniach montażowych

  • Skuteczna praca dzięki połączonym stanowiskom pracy
  • Projektowanie klasycznych linii montażowych lub U-komórek
  • Wszystkie komponenty z jednego źródła
Sygnalizacja

Skuteczna wizualizacja z sygnalizacją

  • Indywidualne rozwiązania dla przejrzystych procesów
  • Efektywna wizualizacja stanów roboczych
  • Duży wybór lamp sygnalizacyjnych z i bez IO-Link
Zaopatrzenie w media

Dostarczanie energii i mediów do produkcji

  • Niezawodne zasilanie prądem, sprężonym powietrzem i danymi
  • Ergonomiczne użytkowanie elektronarzędzi i pneumatyki
  • Bezpieczny i czysty montaż wszystkich przewodów i połączeń
Dodatkowe rozwiązania AGV

Zoptymalizowany transport materiałów dzięki dodatkowym rozwiązaniom AGV

  • Konfigurowalne nadbudowy dla autonomicznej intralogistyki
  • Kompatybilność ze wszystkimi komponentami systemu modułowego MB
  • Niska waga

Wewnętrzny przepływ materiałów: przykładowe rozwiązania w sklepie internetowym item

Przykładowe rozwiązania item służą jako inspiracja i podstawa dla własnych projektów. Dzięki kompletnym danym CAD i listom części można korzystać z przykładowych rozwiązań bezpośrednio lub jako podstawy dla rozwiązań niestandardowych. Zaproponowane przykłady zastosowań prowadzą bezpośrednio do bezpłatnego narzędzia item Engineeringtool.

Sample solutions

Racks and Trolleys

Elastyczne rozwiązania transportowe i przeładunkowe: W sklepie internetowym item można znaleźć liczne przykłady zastosowań, które mogą posłużyć jako inspiracja lub podstawa projektu. W razie potrzeby można je elastycznie dostosować w narzędziu inżynieryjnym item Engineeringtool.

Sample solutions

Conveyor Technology

Od przenośników taśmowych po przenośniki rolkowe: Znajdź inspirację w sklepie internetowym item z licznymi przykładowymi rozwiązaniami techniki transportowej. Przykłady zastosowań można łatwo skonfigurować w narzędziu inżynieryjnym item Engineeringtool.

Sample solutions

Lean Production

Czy to przenośniki rolkowe, czy regały magazynowe: przykłady zastosowań Lean Production w sklepie internetowym item mogą posłużyć jako inspiracja lub podstawa do własnych projektów. Można je dostosować za pomocą naszych narzędzi online.

Intralogistyka z item: co musisz wiedzieć

Dlaczego elastyczne dostawy materiałów są niezbędne w intralogistyce?

Efektywny wewnętrzny przepływ materiałów ma kluczowe znaczenie dla wydajności produkcji. Aby to osiągnąć, intralogistyka i procesy muszą być optymalnie zharmonizowane. Celem jest zmniejszenie zapasów materiałów i detali, a także wewnętrznego transportu materiałów do optymalnego poziomu. Rozwiązania takie jak technika transportowa item, roboty mobilne i Karakuri/LCA zapewniają ciągłe dostawy materiałów bez czasu oczekiwania. Zastosowanie konfigurowalnych wózków montażowych i transportowych z funkcją FIFO lub bez niej również zapewnia optymalne manualne dostarczanie materiałów.

W jaki sposób stoły warsztatowe wspierają usprawnioną intralogistykę?

Aby zoptymalizować procesy intralogistyczne, stanowiska pracy muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby można je było łatwo zintegrować z przepływem materiałów i towarów. Linie montażowe zapewniają, że procesy nie zatrzymują się. System stanowisk pracy item umożliwia efektywne łączenie stanowisk pracy za pomocą przenośników rolkowych i przenośników taśmowych.

  • Elastyczność: Rozwiązania dostosowane do każdego obszaru zastosowania – od ręcznie obsługiwanych wózków po zautomatyzowane linie przenośnikowe.
  • Integracja: Łatwe połączenie z istniejącymi stanowiskami roboczymi, liniami montażowymi i procesami kontrolowanymi przez system ERP.
  • Wydajność: Dostarczanie materiałów bez zatorów, przestojów i czasów oczekiwania – nawet w przypadku małych partii.

Więcej o intralogistyce

Wirtualna fabryka

Odkryj item w wirtualnym środowisku

Dowiedz się, jak wykorzystać item w swojej firmie podczas interaktywnej wycieczki online

item Academy

Szkolenie online: systemy transportu bez kierowcy

Bezobsługowe systemy transportowe i odpowiednie nadwozia: Przygotuj siebie i swoje procesy do zautomatyzowanego transportu.

Bezpłatny poradnik

Ochrona ESD w intralogistyce

Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niezbędna do bezpiecznej produkcji wrażliwych elementów. Podążaj za przykładem jednostki sterującej ABS przez łańcuch procesów w bezpłatnym przewodniku i odkryj najważniejsze środki ochrony ESD dla intralogistyki.

Często zadawane pytania: Intralogistyka

1. Czym jest intralogistyka i dlaczego jest ważna w inżynierii mechanicznej?

Intralogistyka odnosi się do wewnętrznego przepływu materiałów, towarów i informacji w przedsiębiorstwie. W inżynierii mechanicznej wydajna intralogistyka pomaga skrócić czas realizacji, poprawić niezawodność procesów i wspierać zasady lean production.

2. Czy mogę zmodernizować istniejące linie produkcyjne za pomocą rozwiązań intralogistycznych firmy item?

Tak, rozwiązania item są modułowe i kompatybilne z istniejącymi systemami. Można łatwo zmodernizować linię produkcyjną za pomocą przenośników rolkowych, mobilnych regałów zaopatrzeniowych lub stanowisk roboczych bez konieczności przeprowadzania poważnych zmian projektowych.

3. Jakie rodzaje systemów transportu materiałów oferuje item?

item oferuje szeroką gamę rozwiązań, w tym systemy przenośników rolkowych, regały FIFO, wózki montażowe, mechanizmy Karakuri/LCA oraz interfejsy dla pojazdów AGV lub robotów mobilnych.

4. W jaki sposób item wspiera lean production i logistykę just-in-time?

item oferuje konfigurowalne systemy, które wspierają zarządzanie wizualne, zasady pull i redukcję marnotrawstwa. Dzięki modułowemu systemowi zestawów konstrukcyjnych item można konsekwentnie wdrażać zasady lean i just-in-time.

5. Czy rozwiązania item są kompatybilne z robotami mobilnymi i pojazdami AGV?

Tak, ramy i nadbudówki item można zintegrować z flotami pojazdów AGV i robotami mobilnymi. Lekka konstrukcja zgodna z normami ESD pozwala na bezpieczne i elastyczne rozwiązania transportowe.

6. Jak mogę zaplanować i skonfigurować rozwiązania intralogistyczne online?

Za pomocą narzędzia item Engineeringtool można cyfrowo konfigurować regały, systemy przenośników i stanowiska robocze – wraz z wizualizacją 3D, sprawdzaniem kolizji i plikami CAD do pobrania.

7. Czy dostępna jest ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi dla wózków intralogistycznych i stanowisk roboczych?

Tak, firma item oferuje komponenty zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz kompletne rozwiązania do ochrony wrażliwej elektroniki w całym procesie intralogistycznym – od magazynowania po dostawę do stanowiska montażowego.