Sygnalizacja – rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej produkcji

Indywidualnie dostosowana technologia sygnalizacji maszynowej do produkcji i intralogistyki – zastosuj taśmy LED i lampki sygnalizacyjne item w swoich maszynach i systemach, aby zapewnić bezpieczeństwo i przejrzystość środowiska pracy oraz stanowisk roboczych.

Technologia sygnalizacji LED od item: Odkryj, co jest możliwe

Zwiększ przejrzystość swoich procesów dzięki technologii sygnalizacyjnej item. Wybieraj spośród szerokiej gamy produktów: od lamp sygnalizacyjnych przez lampy maszynowe po parametryzowalne rozwiązania z obsługą przez IO-Link lub wejście cyfrowe i analogowe (DIN/AIN). Te ostatnie są szczególnie proste i przyjazne dla początkujących dzięki interfejsowi sieciowemu. Niezależnie od tego, czy chodzi o wizualizację stanu pracy maszyn i systemów, czy też o etykietowanie miejsc przechowywania: Dzięki kompleksowej kompatybilności z systemem modułowym item można łatwo wdrożyć odpowiednią aplikację.

Odkryj technologię sygnalizacji item w sklepie internetowym

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi produktów w item Academy

Rozwiązania sygnalizacyjne – taśmy LED IO-Link i lampki sygnalizacyjne

Aby wyświetlać tutaj filmy, potrzebujemy Twojej zgody. Aby moc wyświetlać w tym miejscu filmy, korzystamy z oprogramowania podmiotów trzecich. Klikając na “Zaakceptuj”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez portal YouTube.

Technologia sygnalizacji LED od item: Odkryj, co jest możliwe

Energooszczędne rozwiązania LED firmy item poprawiają wizualizację procesów, wyświetlając różne kolory i efekty, takie jak miganie i błyskanie. W połączeniu z dźwiękami ostrzegawczymi zwiększają bezpieczeństwo i wydajność dzięki wyraźnym sygnałom wizualnym i dźwiękowym. Wielosegmentowe taśmy LED RGB mogą być parametryzowane i sterowane za pomocą wejść cyfrowych i analogowych (DIN/AIN) lub IO-Link.

Diody LED dookoła – lampki sygnalizacyjne maszyny i lampki kontrolne

Wielosegmentowa dioda RGB Light IO-Link, dostępna w trzech różnych długościach, stanowi wydajne rozwiązanie do wizualizacji złożonych stanów pracy. Kolory, jasność i funkcja migania są sterowane za pomocą IO-Link lub wejść wyzwalających. Segmenty można sterować indywidualnie. Opcjonalny dyfuzor poprawia rozkład światła.

Dzięki 3-segmentowej lampce sygnalizacyjnej RGB można swobodnie konfigurować kolory i funkcje dla każdego segmentu – za pomocą IO-Link – w celu wizualizacji stanów pracy, takich jak start, stop i ostrzeżenia, oraz skonfigurować własną lampkę andon. Ta lampka sygnalizacyjna może być również używana bez IO-Link jako sygnalizacja świetlna maszyny. Gotowa do montażu 1-segmentowa lampka sygnalizacyjna RGB IO-Link jest idealna do prostych wyświetlaczy stanu lub jako lampka kontrolna.

Taśmy LED o wysokiej jasności do sygnalizacji na całej powierzchni

Dzięki taśmom LED RGB 24 V item do zastosowań przemysłowych można zintegrować indywidualną sygnalizację w rowku profila. Różne kolory mogą być wyświetlane na całej powierzchni dzięki sterowaniu za pomocą czterobiegunowego kabla połączeniowego. 

Sterowanie taśmami LED w segmentach - łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Wielosegmentowa taśma LED RGB jest idealna do elastycznej sygnalizacji stanów w produkcji i logistyce. Podświetlana taśma o długości do sześciu metrów jest sterowana za pomocą wydajnego kontrolera z różnymi trybami pracy. Dostępne są dwa różne warianty kontrolera.


Segmentowe sterowanie taśmami LED nigdy nie było tak proste: korzystanie z wielosegmentowego sterownika taśm LED RGB DIN/AIN 24VDC jest tak proste, jak korzystanie z aplikacji inteligentnego domu. Uruchamianie i parametryzacja odbywa się za pośrednictwem interfejsu internetowego na urządzeniu końcowym z obsługą sieci WLAN, np. tablecie. Wielosegmentowy kontroler taśm LED RGB IO-Link 24VDC jest skierowany bezpośrednio do ekspertów w dziedzinie technologii automatyzacji.

Więcej informacji o produkcie: przemysłowa technologia sygnalizacyjna

item Academy

Instrukcja wideo: Sygnalizacja za pomocą elementu

Czy chcesz zintegrować taśmy LED z IO-Link lub bez IO-Link z procesami produkcyjnymi? W Akademii item znajdziesz szereg przewodników krok po kroku, które pomogą Ci w prostym montażu.

Zapytanie dotyczące projektu

Z przyjemnością pomożemy Państwu w planowaniu i realizacji projektu.

Zaplanuj z nami swój kolejny projekt! Z przyjemnością pomożemy Ci włączyć przemysłowe lampki sygnalizacyjne do Twojej działalności produkcyjnej. Skontaktuj się z lokalnym partnerem lub skorzystaj z funkcji czatu na tej stronie.

Sklep internetowy

Przemysłowa technika sygnalizacyjna firmy item w sklepie internetowym item

Odwiedź sklep internetowy i odkryj wszystkie możliwe rozwiązania w zakresie sygnalizacji w Twoim zakładzie produkcyjnym.