System przenośników taśmowych item
Krótkie czasy transportu, niezawodny przepływ materiału: dzięki modułowemu systemowi przenośników taśmowych item można projektować indywidualne linie przenośników i łatwo integrować je z maszynami.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zautomatyzowany czy ręczny przepływ materiału: system modułowy item to podstawa wydajnej techniki transportowej, ergonomicznych rozwiązań typu shooter i zmiennej organizacji stanowisk pracy. Modułowa konstrukcja systemu przenośników taśmowych item zapewnia sprawną logistykę towarów i materiałów roboczych.
W intralogistyce materiały i towary muszą szybko i bezpiecznie dotrzeć do celu. Technika transportu item łączy wydajność i trwałość z modułowością i kompatybilnością z innymi obszarami produktów. Oferta obejmuje przenośniki rolkowe, na przykład rozwiązania typu shooter, połączone ze sobą stanowiska pracy, aż po transport podwieszany oraz system przenośników taśmowych item.

Krótkie czasy transportu, niezawodny przepływ materiału: dzięki modułowemu systemowi przenośników taśmowych item można projektować indywidualne linie przenośników i łatwo integrować je z maszynami.

Efektywny transport nieporęcznych komponentów i oszczędność miejsca: Dzięki systemowi przenośników podwieszanych item można umieszczać przedmioty takie jak wiązki kablowe i maty w torbach lub podwieszone transportować je w celu dalszej obróbki.

Od przenośników taśmowych po przenośniki rolkowe: Odkryj przykłady zastosowań technologii przenośników item w sklepie internetowym item. Wykorzystaj je jako podstawę swoich projektów lub pozwól się zainspirować.

Zoptymalizuj swoje procesy transportowe w sposób ukierunkowany: dzięki zwalniaczowi DIN/DOUT 24 V możesz precyzyjnie zatrzymywać, rozdzielać i zwalniać pojemniki oraz inne małe nośniki ładunków (KLT) na przenośnikach rolkowych. W ten sposób realizujesz zautomatyzowane trasy transportowe z selektywnym zwalnianiem pojemników lub inteligentną interakcją z podnośnikami KLT.
Zintegrowana logika sterowania samodzielnie wykonuje procesy zwolnienia i rozdzielania. Zintegrowany czujnik optyczny monitoruje przekazywanie materiału i automatycznie rozpoznaje, czy zwolnienie zostało wykonane prawidłowo. Parametryzacja odbywa się za pośrednictwem interfejsu internetowego na urządzeniu końcowym obsługującym sieć WLAN.

„Dzięki modułowej konstrukcji i kompatybilności z innymi obszarami produktów item, tworzone są rozwiązania technologii przenośników taśmowych, które są precyzyjnie dostosowane do danego zadania transportowego”.
Komponenty technologii przenośników dla nieograniczonych możliwości
Transportowane towary różnią się wielkością, wagą i kształtem. Szeroka gama komponentów techniki transportowej item oferuje idealne rozwiązanie dla każdego wyzwania. System taśm transportowych item oferuje szeroki wybór taśm transportowych i napędów. Za ich pomocą można zoptymalizować przenośniki taśmowe pod kątem różnych prędkości i nośności. System przenośników podwieszanych item jest idealny do nieporęcznych i plączących się komponentów. Specjalnie zaprojektowany wózek umożliwia grawitacyjny, oszczędzający miejsce transport przedmiotów o wadze do 5 kg przy nachyleniu 3°.
Technologia przenośników dla wydajnej intralogistyki
Dzięki systemowi modułowemu item MB i systemowi modułowemu item Lean Production można płynnie zintegrować rozwiązania transportowe z intralogistyką zoptymalizowaną dzięki technologii przenośników. Niezależnie od tego, czy chodzi o przenośniki rolkowe, szyny ślizgowe, rolki transportowe czy przenośniki łańcuchowe - oprócz systemu przenośników taśmowych item i systemu przenośników podwieszanych item można wybierać z szerokiej gamy komponentów techniki przenośnikowej. Za ich pomocą można budować linie przenośników, shootery, mobilne regały FIFO i pociągi holownicze. Te elementy techniki transportowej doskonale uzupełniają również system przenośników taśmowych item.

Od podstaw tematycznych po specjalistyczną wiedzę o produktach: w bezpłatnej Akademii item możesz poszerzać swoją specjalistyczną wiedzę - kiedy, gdzie i jak chcesz.

Zindywidualizowane, proste i w dowolnym momencie: dzięki intuicyjnemu narzędziu item Engineeringtool możesz projektować swoje projekty online, za pomocą funkcji Drag-and-drop po prostu przeciągając i upuszczając w środowisku 3D.

Od systemów przenośników taśmowych item po przenośniki rolkowe i taśmy ślizgowe: Odkryj wszystkie komponenty i przykładowe rozwiązania item z technik transportowych w sklepie internetowym.