Instrukcje wideo: Podwieszany system transportowy item
Czy chcesz zintegrować podwieszany system transportowy item ze swoim procesem produkcyjnym? W item Academy znajdziesz różne instrukcje krok po kroku ułatwiające instalację.

Oszczędność miejsca i wydajność: podwieszany system transportowy item stanowi sprytną alternatywę dla transportu nieporęcznych lub podatnych na splątanie elementów. Wiązki przewodów i maty można optymalnie transportować w sposób wiszący lub w torbach.
Wielokrotnie nagradzany podwieszany system transportowy item oferuje efektywne rozwiązanie do dostarczania materiałów, które zajmują dużo miejsca w skrzyniach KLT lub łatwo ulegają splątaniu. Dzięki profilowi szynowemu 6 i specjalnie zaprojektowanemu wózkowi przesuwnemu towary przemieszczają się grawitacyjnie do punktu odbioru przy minimalnym nachyleniu. System przenośników podwieszanych można bezproblemowo zintegrować z wózkami transportowymi i regałami wykonanymi z profila rurowego D30.
Odkryj podwieszany system transportowy w sklepie internetowym item
Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi produktu w item Academy

Ręczny przenośnik podwieszany item umożliwia transport nieporęcznych przedmiotów, takich jak wiązki kablowe, okładziny dachowe lub klapy schowków. Transportowane towary są przemieszczane wyłącznie grawitacyjnie pod niewielkim nachyleniem.

Stopień nachylenia wynoszący zaledwie 3° jest wystarczający, aby zapewnić transport podwieszany z wykorzystaniem samego ciężaru przewożonych towarów. Jest to możliwe dzięki profilowi szynowemu i specjalnie zaprojektowanemu wózkowi jezdnemu, który zapobiega przechylaniu i samohamowaniu.
Wózek jezdny napędzany grawitacyjnie i odporny na wyładowania elektrostatyczne ma kompletną osłonę rolkową z ogranicznikiem kąta wahadła 15° i pionowymi rolkami. To równoważy ruchy wahadłowe i umożliwia płynną jazdę.

Profil szynowy 6 jest dostępny w długościach do 6000 mm. Posiada on trzy otwarte rowki 6 w górnej części. Rowki te umożliwiają przymocowanie do ramy za pomocą uchwytów 6 D30 na profilach poprzecznych.
Szynę można łatwo zintegrować na żądanej wysokości i nachyleniu. Pasuje do ram wykonanych z profili rurowych D30 oraz do już istniejących ram.

Czy chcesz zintegrować podwieszany system transportowy item ze swoim procesem produkcyjnym? W item Academy znajdziesz różne instrukcje krok po kroku ułatwiające instalację.

Zaplanuj z nami swój kolejny projekt! Pomożemy Ci zintegrować podwieszany system transportowy item z Twoim procesem produkcyjnym.

Odwiedź sklep internetowy item i odkryj wszystkie komponenty systemu przenośników podwieszanych item. Wykorzystaj je bezpośrednio w narzędziu inżynieryjnym item Engineeringtool, aby zrealizować swój projekt.