System przenośników taśmowych item dla sprawnych procesów przemysłowych

Wysoka wydajność i niskie koszty utrzymania: System przenośników taśmowych item tworzy modułowe rozwiązania do efektywnego przepływu towarów z akumulacją lub bez. Zastosowanie systemu modułowego item jako podstawy otwiera niemal nieograniczone możliwości w zakresie indywidualnych wymagań transportowych.

Odpowiedni przenośnik taśmowy do każdego zadania

Specjalistyczne, a jednocześnie modułowe: System przenośników taśmowych item to odpowiednie rozwiązanie do każdego indywidualnego zadania transportowego. Dzięki modułowej konstrukcji i uniwersalnej kompatybilności komponenty systemu przenośników taśmowych item można elastycznie łączyć. Dzięki szerokiej gamie taśm transportowych i napędów, przenośniki taśmowe item można zoptymalizować do każdego zadania. Tak działa wydajny przepływ materiałów!

Przenośniki taśmowe

Dzięki przemysłowej taśmie przenośnik taśmowy doskonale nadaje się do wydajnego transportu wszystkich ładunków jednostkowych - nawet przy nierównej powierzchni nośnej. Taśmy przenośnikowe o niskim tarciu statycznym sprawiają, że przenośnik taśmowy nadaje się do akumulacji. W przypadku nieakumulacyjnych typów taśm, możliwy jest ciągły transport elementów o nachyleniu do 20 stopni. W zależności od szerokości i typu taśmy, nośność przenośników wynosi do 100 kg.

Podwójny przenośnik taśmowy

Podwójny przenośnik taśmowy z Systemu przenośników taśmowych łączy w sobie elastyczność i wydajność: dwie zsynchronizowane taśmy przenośnika z dowolnie wybieraną odległością do 2400 mm umożliwiają efektywny transport stabilnych produktów o wadze do 55 kg. Wolna przestrzeń między dwiema taśmami umożliwia również instalację czujników i siłowników pod transportowanymi towarami.

Przenośnik taśmowy z paskiem zębatym

Przenośnik z paskiem zębatym jest idealny do transportu ładunków o dużej masie do 100 kg dzięki wytrzymałej taśmie zębatej o maksymalnej szerokości 80 mm. Ta przemysłowa taśma przenośnikowa z krawędziami bocznymi o niskim współczynniku tarcia delikatnie wspomaga płynną pracę przy działających siłach bocznych i utrzymuje pasek zębaty na torze. Pasek zębaty jest dostępny w dwóch szerokościach, w wersji akumulacyjnej i nieakumulacyjnej.

Podwójny przenośnik z paskiem zębatym

Dwa równolegle pracujące, wydajne paski zębate charakteryzują przenośnik taśmowy z podwójnym paskiem zębatym. Całkowita szerokość przemysłowego przenośnika taśmowego może wynosić do 2400 mm. Umożliwia to wydajny transport stabilnych produktów o wadze do 100 kg. Krawędzie boczne wspierają wytrzymałe paski zębate w przypadku sił bocznych i delikatnie je prowadzą.

Silniki i przekładnie

System przenośników taśmowych item oferuje również wybór systemów napędowych: można wybierać między silnikami elektrycznymi ze zintegrowaną przekładnią Spiroplan® a oddzielną przekładnią. Różne przełożenia kombinacji silnika i przekładni ułatwiają dostosowanie do różnych prędkości. Wystarczy wybrać kombinację, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.

Akcesoria

Od odpowiedniego stojaka do przemysłowego przenośnika taśmowego po wspornik taśmy i system poręczy do bezpiecznego prowadzenia transportowanych towarów - każdy przenośnik taśmowy item można dostosować do indywidualnych wymagań za pomocą szerokiej gamy akcesoriów. Praktyczne usługi, takie jak pomoc przy projektowaniu stojaków, uzupełniają ofertę systemów przenośników taśmowych item.

Akcesoria do przemysłowych przenośników taśmowych w systemie modułowym

Akcesoria do przemysłowych przenośników taśmowych w systemie modułowym

With the item Building Kit System as a basis, you can use any of over 4500 mutually compatible components to adapt your item conveyor belt to your working environment. Alongside the wide selection of conveyor belts and drives, the item Conveyor Belt System offers a huge range of accessories. As a result, your conveyor belt can be tailored precisely to your transport task. Use the online configuration aids to modify basic models or design your conveyor belts in the item Engineeringtool.

Stojaki dla modułowego przenośnika taśmowego

Dzięki wyborowi gotowych konstrukcji wsporczych można łatwo skonstruować odpowiednie wsporniki dla przenośników pojedynczych i podwójnych. Modułowa konstrukcja pozwala precyzyjnie określić wysokość i przejście do innych systemów. Oznacza to, że przenośnik przemysłowy można dostosować do środowiska pracy.


Zobacz i dostosuj w narzędziu item Engineeringtool już teraz:

Podpora taśmy przenośnika taśmowego - dodatkowe bezpieczeństwo

Na długich dystansach taśma może lekko uginać się z pod ciężarem własnym. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa można zapobiec powstaniu takich miejsc dzięki opcjonalnemu wsparciu taśmą.

.

Prowadzenie boczne przenośnika taśmowego dzięki systemom band item

Boczne prowadzenie taśmy przenośnika przemysłowego z systemami band item Systemy band item zapewniają swobodę projektowania niezbędną do bezpiecznego transportu wszelkiego rodzaju towarów na przenośniku taśmowym w każdej sytuacji. Niezawodne prowadnice boczne wewnątrz lub na zewnątrz trasy transportowej na żądanej wysokości.

Projektuj online przenośniki taśmowe zgodnie z zasadami systemu modułowego!

Aby wyświetlać tutaj filmy, potrzebujemy Twojej zgody. Aby moc wyświetlać w tym miejscu filmy, korzystamy z oprogramowania podmiotów trzecich. Klikając na “Zaakceptuj”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez portal YouTube.

Więcej informacji o systemie przenośników taśmowych

item Academy

Technologia przenośników taśmowych w item Academy

Rodzaje przenośników taśmowych, napędy, normy i wiele więcej: na bezpłatnej platformie lerningowej item Academy dowiesz się wszystkiego o technologii przenośników taśmowych.

item Engineeringtool

Projektowanie online przenośników taśmowych i nie tylko

Zindywidualizowane, proste i w dowolnym momencie: dzięki intuicyjnemu item Engineeringtool możesz projektować swoje projekty online, w prosty sposób za pomocą funkcji Drag-and-drop w środowisku 3D.

Sklep internetowy

System przenośników taśmowych item

Odkryj wszystkie produkty Systemu przenośników taśmowych item i przykładowe rozwiązania  w naszym sklepie internetowym.