Produkcja ręczna z item: modułowa różnorodność

Niezależnie od tego, czy chodzi o stanowiska montażowe, ochronę ESD, łączenie stanowisk roboczych czy dostarczanie materiałów: dzięki item jesteś idealnie przygotowany do produkcji ręcznej.

Opcje i rozwiązania dla produkcji ręcznej

Zasada modułowej budowy item zapewnia kompleksową elastyczność. Zaprojektuj stacje robocze do produkcji ręcznej, które dokładnie spełniają Twoje wymagania. Indywidualna regulacja wysokości i łatwa adaptacja zapewniają ochronę zdrowia i zwiększoną wydajność. Dzięki modułowej konstrukcji można wyposażyć stanowiska pracy item do specjalistycznych zadań lub elastycznie je łączyć: W ten sposób powstają na przykład stoły ESD, stanowiska robocze do pomieszczeń czystych lub linie montażowe.

Rozwiązania dla produkcji ręcznej

Nasze rozwiązania są tak wszechstronne, jak wymagania w produkcji ręcznej. Stanowiska montażowe to podstawa - ale możliwości jest znacznie więcej. Połącz poszczególne stanowiska robocze i stwórz linie montażowe w wybranym układzie. Wózki i regały dostawcze optymalizują dostawy materiałów. Modułowa konstrukcja umożliwia szeroki zakres możliwych kombinacji: Można na przykład zaprojektować bezpieczne stoły montażowe ESD do użytku w pomieszczeniach czystych.

Ergonomia

Stanowiska montażowe do produkcji ręcznej

  • Ergonomiczne stanowiska pracy dla szerokiego zakresu wymagań
  • Szybkie planowanie dzięki narzędziu online i wstępnie skonfigurowanym rozwiązaniom
  • Wyróżnione znakiem jakości Kampanii na rzecz Zdrowych Pleców (AGR)
Łączenie stacji roboczych

Doskonały przepływ materiałów przez linie montażowe

  • Proste łączenie istniejących stacji roboczych item
  • Ciągły przepływ pracy i redukcja czasu przepustowości
  • Elastyczna adaptacja i rozbudowa linii montażowych
Pomieszczenie czyste

Stoły robocze do czystej produkcji

  • Specjalne komponenty zapobiegają osadzaniu się brudu
  • All in one: kompatybilne z pomieszczeniami czystymi i/lub bezpieczne pod względem ESD, ale zawsze ergonomiczne
  • Elastyczne połączenie z komorą laminarną lub częściową obudową
Środki ochronne

Bezpieczeństwo przede wszystkim! 

  • Zdolność rozpraszania zgodnie z normą DIN EN 61340-5-1
  • Proste planowanie online w konfiguratorze stacji roboczej z pozycji
  • Indywidualny raport z pomiarów ESD przy dostawie
Intralogistyka

Dostarczanie materiałów za pomocą regałów i wózków

  • Indywidualne rozwiązania magazynowe i transportowe z item
  • Od wózków montażowych po regały z funkcją FIFO
  • Dla oszczędnego i elastycznego przepływu materiałów

Produkcja manualna: przykładowe rozwiązania w sklepie internetowym item

Nasze przykładowe rozwiązania służą jako inspiracja i podstawa dla własnych projektów. Dzięki kompletnym danym CAD i zautomatyzowanej, szczegółowej dokumentacji można korzystać z przykładowych rozwiązań bezpośrednio lub jako podstawy dla indywidualnych rozwiązań. Wybrane przykłady zastosowań można edytować w narzędziu item Engineeringtool lub konfiguratorze pracy.

Przykładowe rozwiązania Tabele montażowe

Od wytrzymałych wariantów po stoły montażowe zoptymalizowane pod kątem strumieni wartości i przepływów materiałów: od razu zacznij korzystać ze wstępnie skonfigurowanych rozwiązań dla ergonomicznych stołów warsztatowych.

Przykładowe rozwiązania Regały i wózki

Ręczna produkcja i dostarczanie materiałów są ze sobą ściśle powiązane. Odkryj przykłady zastosowań regałów FIFO i magazynowych, wózków transportowych i przenośników oraz wiele innych.

Przykładowe rozwiązania Pomieszczenie czyste

Stół roboczy do pomieszczeń czystych, laminarna skrzynka przepływowa jako blat stołu i wiele więcej: zainspiruj się naszymi przykładowymi rozwiązaniami do zastosowań w pomieszczeniach czystych.

Ręczna produkcja z item: co musisz wiedzieć

Rzeczywista wartość dodana w produkcji ręcznej ma miejsce na ergonomicznym stanowisku montażowym. W tym celu pracownicy potrzebują stałego dopływu materiałów. Wykorzystaj technologię profili item, aby zaprojektować indywidualne regały i wózki do efektywnego dostarczania materiałów. SystemMobile L jest szczególnie praktyczny: w pełni konfigurowalne wózki do tylnego dostarczania materiałów na stanowisku pracy ułatwiają ergonomiczny dostęp. Zapewnia to stałą ergonomię w produkcji ręcznej.

Zaplanuj swoje rozwiązania produkcji ręcznej jeszcze wydajniej dzięki naszym bezpłatnym narzędziom online. Oprogramowanie jest dostępne bezpośrednio w przeglądarce. Stwórz swoje stanowisko montażowe w item Workstation Configurator metodą „przeciągnij i upuść”. Zestawy reguł i inteligentne funkcje znacznie ułatwiają planowanie. Narzędzie item Engineering Tool umożliwia projektowanie regałów i wózków. Oferuje ono te same korzyści zwiększające wydajność, co konfigurator stanowisk pracy item.

Więcej na temat produkcji ręcznej

Wirtualna fabryka

Odkryj item w wirtualnym środowisku

Interaktywna wycieczka online z animacjami 3D pokazuje pełną różnorodność świata item. Możesz także zobaczyć nasze modułowe stanowisk pracy do produkcji manulanej w akcji.

item Academy

Szkolenie online: Technologia pomieszczeń czystych

Tworzenie pomieszczeń czystych wymaga dużej wiedzy. W bezpłatnej  item Academy znajdziesz idealne wsparcie, takie jak wprowadzenie do technologii pomieszczeń czystych i wyjaśnienie przepisów.

Blog item

Doświadczenie w produkcji ręcznej

Ergonomia, dostępność czy wzajemne powiązania w miejscu pracy: produkcja ręczna obejmuje wiele aspektów. Przedstawiamy je wszystkie w różnych artykułach na naszym blogu.