Linie montażowe do produkcji ręcznej

Modułowe, wydajne i ergonomiczne - zwiększ produktywność swojej produkcji dzięki item. Zapewnij ciągły strumień wartości i trwale skróć czas realizacji.

Linie montażowe z item: wszystko z jednego źródła

Zaprojektuj płynny i ciągły strumień wartości dzięki liniom montażowym item. Dzięki modułowości systemu stacji roboczych item można łatwo łączyć istniejące stacje robocze. Linie montażowe można elastycznie dostosowywać i rozbudowywać - nie ma potrzeby rekonfiguracji linii produkcyjnej. Oznacza to, że przepływ jednej sztuki lub inne zasady oparte na filozofii lean mogą być wdrażane w sposób wydajny i ergonomiczny.

Linie montażowe: Przykładowe rozwiązania do praktycznego zastosowania

Płynne procesy produkcyjne: dzięki gotowym do użycia liniom montażowym item jesteś do tego idealnie przygotowany. Dowiedz się więcej o naszych przykładowych rozwiązaniach.

Regały i wózki, technologia przenośników i nie tylko

Wspieraj płynne procesy produkcyjne dzięki elastycznym rozwiązaniom do składowania, takim jak przenośniki, regały i wózki.Dzięki temu materiały są zawsze pod ręką.

Komponenty do linii montażowych w sklepie internetowym

Odwiedź sklep internetowy item i znajdź wszystkie komponenty potrzebne do połączenia stacji roboczej.

Linie montażowe z item: praktyczne przykładowe rozwiązania

Niezależnie od tego, czy jest to komórka w kształcie litery U, czy proste połączenie kilku stacji roboczych: Połącz swoje stacje robocze z regałami przepływowymi i technologią przenośników, aby stworzyć linie montażowe. Zapewnia to płynną produkcję. Dzięki kompleksowej modułowości można dostosować linie montażowe dokładnie do swoich wymagań.

Komórka U z połączonymi stacjami roboczymi

Dzięki tej odchudzonej wyspie stanowisk roboczych - komórce U z połączonymi ze sobą stanowiskami roboczymi - można idealnie realizować zasady takie jak przepływ jednego elementu. Jeden pracownik towarzyszy elementowi przez cały proces produkcji. Obrabiany przedmiot szybko i precyzyjnie przemieszcza się na przenośnikach rolkowych do następnej stacji obróbki. Regały FIFO zapewniają, że wymagany materiał jest zawsze gotowy do użycia we właściwym miejscu.

Trzy połączone ze sobą stacje robocze z regałami FIFO

Połącz kilka stacji roboczych za pomocą przenośników rolkowych. Istnieje możliwość połączenia kilku stacji roboczych za pomocą przenośników rolkowych, aby umożliwić szybki transport części produkcyjnych z jednej stacji roboczej do drugiej. Szyny prowadzące na stołach zapewniają bezpieczną i wydajną obsługę. Dzięki zastosowaniu separatorów, przedmioty obrabiane i nośniki przedmiotów obrabianych mogą być bezpiecznie oddzielane i blokowane na stacjach roboczych. Zintegrowane regały przepływowe zapewniają również ciągłe dostarczanie materiału.

Korzyści z linii montażowych od item

Dzięki liniom montażowym item można zapewnić ciągły przepływ materiałów i skrócić czas realizacji zamówień w ukierunkowany sposób. Dzięki zasadzie modułowej można łatwo łączyć poszczególne stacje robocze, tworząc kompletny system. Koncepcja modułowa oferuje szeroką gamę rozwiązań i dodatkowych akcesoriów do precyzyjnego dostosowania do transportu elementów, bezproblemowej integracji i późniejszej optymalizacji układu.

Zachowaj płynność produkcji dzięki wydajnej strukturze procesów roboczych. Zasady Lean, takie jak przepływ jednego elementu, są łatwe do wdrożenia na liniach montażowych item. Jedna osoba towarzyszy elementowi przez cały proces produkcji. Jest on sprawnie transportowany z jednej stacji przetwarzania do następnej za pomocą przenośnika rolkowego. Zapobiega to magazynowaniu pośredniemu i czasom oczekiwania.

Wydajne dostarczanie materiałów za pomocą systemu przenośników podwieszanych item

Nieporęczne, wiotkie lub niestabilne iskrobezpiecznie komponenty, które łatwo się zawiązują, takie jak wiązki kablowe lub komponenty tekstylne, są dostępne w postaci wiszącej na liniach montażowych. Dzięki modułowej konstrukcji system przenośników podwieszanych item można łatwo zintegrować.

Więcej na temat linii montażowych

Poradnik

Wiedza ze szczupłej produkcji: One-Piece-Flow (przepływ jednej sztuki) i nie tylko

Osiągaj krótkie czasy przepustowości zgodnie z filozofią lean dzięki zasadzie pull: Dowiedz się o różnych metodach i poznaj korzyści.

Poradnik

Bezpieczne przenoszenie wrażliwych komponentów elektronicznych

Niezawodna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest szczególnie ważna w przypadku wrażliwych elektronicznie komponentów. Z bezpłatnej białej księgi dowiesz się, jak zapewnić bezpieczeństwo ESD w całej intralogistyce.

Wsparcie

Zawsze doradzimy osobiście!

Chcesz zrealizować swój projekt z item i potrzebujesz porady? Nasi eksperci udzielą Ci wsparcia. Znajdź osobę kontaktową.