Wstępnie skonfigurowane stoły montażowe dla przemysłu
Stoły montażowe item to gotowe do użycia stacje robocze do produkcji. Wybrane przykładowe rozwiązania służą jako inspiracja i można je dostosować w konfiguratorze stacji roboczych item.

Ergonomiczne stanowiska pracy są tworzone wydajnie i elastycznie na bazie systemu stanowisk pracy item. Konfigurator stanowisk pracy item i wstępnie skonfigurowane rozwiązania pozwalają zaoszczędzić dodatkowy czas podczas planowania i projektowania.
Zoptymalizowane pod kątem przepływu materiałów, wyjątkowo stabilne, bezpieczne pod względem ESD lub kompatybilne z pomieszczeniami czystymi: system stanowisk pracy item umożliwia stworzenie ergonomicznego stanowiska montażowego idealnie dopasowanego do potrzeb. Konsekwentna modułowość umożliwia elastyczne dostosowanie i rozbudowę. Jest to również zaleta w przypadku projektowania stanowisk pracy bez barier. Firma item była pierwszym dostawcą systemu stanowisk montażowych, który został wyróżniony przez niemiecką Kampanię na rzecz Zdrowszych Pleców (AGR).

Jesteś zainteresowany? Dowiedz się więcej o systemie stanowisk pracy item, jego podstawowej zasadzie modułowej i bogatej ofercie akcesoriów.

Stoły montażowe item to gotowe do użycia stacje robocze do produkcji. Wybrane przykładowe rozwiązania służą jako inspiracja i można je dostosować w konfiguratorze stacji roboczych item.

Szkolenia stacjonarne, szkolenia online, wytyczne i wiele więcej: poznaj sekret sukcesu ergonomicznych stanowisk montażowych w wybranym przez siebie formacie.

Zaoszczędź cenny czas podczas projektowania ergonomicznego stanowiska pracy: Konfigurator stanowiska pracy item wykorzystuje inteligentne funkcje, aby szybko poprowadzić Cię do indywidualnego rozwiązania, a nawet automatycznie zajmuje się żmudną dokumentacją.

Wszystko, co musisz wiedzieć o ergonomicznych stanowiskach montażowych: Na blogu item znajdziesz definicje, praktyczne przykłady i praktyczne ergonomiczne wskazówki dotyczące codziennej pracy.

Ponad 200 stacji roboczych item w ponad 20 różnych modelach: Ergonomia, produktywność i bezpieczeństwo są optymalnie połączone w całkowicie zmodernizowanym serwisie naprawczym Olympus.

Odkryj różnorodność systemu stanowisk pracy item w sklepie internetowym: stoły, krzesła, nadstawki, korony i akcesoria do takich obszarów jak zaopatrzenie w narzędzia i materiały.