Oryginał: system profili aluminiowych item

System modułowy item umożliwia tworzenie indywidualnych rozwiązań, które rosną wraz z wymaganiami - do najróżniejszych zadań w różnorodnych branżach.

System profili aluminiowych item w szczegółach

Ponad 4500 kompatybilnych komponentów umożliwia projektowanie ram maszyn, stanowisk pracy, rozwiązań automatyzacyjnych i rozwiązań lean production. Szeroka gama rozmiarów i przekrojów umożliwia projektowanie rozwiązań dla różnych procesów - od produkcji bezpiecznej dla ESD po budowę maszyn i urządzeń oraz technologię pomieszczeń czystych. Dzięki systemowi modułowemu item kreatywność nie ma granic.

System modułowy item: maksymalna elastyczność, maksymalna wszechstronność

Ponad 4500 komponentów item stanowi podstawę systemu profili aluminiowych i jest ze sobą kompatybilnych. Pozwala to na tworzenie indywidualnych konstrukcji zgodnie z zasadą modułową, które można elastycznie dostosowywać i rozszerzać w dowolnym momencie.

Systemowe profile aluminiowe: Rodzaje i serie

Okrągłe, kwadratowe lub kątowe, wysokiej jakości profile aluminiowe item są dostępne w wymiarach siatki specyficznych dla serii. Oznacza to, że w obszernym systemie profili można znaleźć odpowiednie profile konstrukcyjne o różnych właściwościach do każdego zastosowania.

System modułowy item w sklepie internetowym

Od systemu modułowego item po system stanowisk pracy item - odkryj w sklepie internetowym wszystkie komponenty potrzebne do projektowania indywidualnych rozwiązań. Wybrane wstępnie skonfigurowane rozwiązania przykładowe i konfiguratory online item również przyspieszają projektowanie.

System modułowy item MB: praktyczny, niezawodny, elastyczny

Aby wyświetlać tutaj filmy, potrzebujemy Twojej zgody. Aby moc wyświetlać w tym miejscu filmy, korzystamy z oprogramowania podmiotów trzecich. Klikając na “Zaakceptuj”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez portal YouTube.

Czym jest system modułowy item MB?

Aluminium zamiast stali – ten nowatorski pomysł dwóch założycieli firmy item, Gerrita Piesa i Wolfganga Rixena, zaowocował powstaniem naszego uniwersalnego aluminiowego profilu konstrukcyjnego z rowkami i połączeniami śrubowymi. Obecnie system profili aluminiowych obejmuje ponad 4500 wzajemnie kompatybilnych komponentów i jest stale rozbudowywany. Pozwala to na projektowanie niestandardowych konstrukcji w oparciu o zasadę modułową: wystarczy wybrać odpowiednie komponenty i połączyć je w konfiguratorach online item.

Skręcanie zamiast spawania

Szybko, czysto i elastycznie: zamiast czasochłonnego spawania, technologia śrub item pozwala na łatwy montaż i elastyczne dostosowanie konstrukcji bez uszczerbku dla stabilności. Wszystkie profile aluminiowe z systemu profili są anodowane i dopasowane do siebie w wymiarach siatki specyficznych dla serii. Oznacza to, że różne serie mogą być swobodnie łączone w celu tworzenia niestandardowych rozwiązań.

Elementy łączące zapewniają niezawodne mocowanie nawet przy dużych obciążeniach. Dzięki konsekwentnie modułowej konstrukcji, zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym momencie bez żadnych problemów - idealne rozwiązanie dla dynamicznych wymagań.

Elementy powierzchniowe: elastyczna realizacja stołów roboczych, ścianek i zabudów

Idealny dodatek do profili aluminiowych item: Dzięki dużemu wyborowi elementów powierzchniowych wykonanych z różnych materiałów można bez większego wysiłku tworzyć otoczenie robocze z wykorzystaniem profili aluminiowych. Elementy powierzchniowe item wyróżniają się stabilnością i elastycznością. Oznacza to, że zabezpieczone przed manipulacją osłony i obudowy można szybko zainstalować i dostosować do indywidualnych potrzeb.

Różne materiały i różnorodne konstrukcje pozwalają na zastosowanie ich w szerokiej gamie procesów. Pozwala to na tworzenie zarówno funkcjonalnych, jak i estetycznych powierzchni roboczych i obudów do produkcji.

Jeden system profili aluminiowych, wiele możliwości zastosowań

Oprócz dużego wyboru profili aluminiowych, niezawodnej technologii połączeń i wszechstronnych paneli, system profili aluminiowych obejmuje komponenty specyficzne dla danego zastosowania. Od akcesoriów do poszczególnych stanowisk roboczych, przez komponenty do techniki liniowej i przenośniki rolkowe, po mechanizmy drzwi i klap - dzięki szerokiemu wyborowi specjalnych komponentów można tworzyć niestandardowe rozwiązania dla każdego obszaru zastosowania.

Budowa maszyn i urządzeń

Niezależnie od tego, czy chodzi o zautomatyzowane procesy, czystą produkcję czy ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, system profili aluminiowych item pozwala na wyposażenie każdej przestrzeni w urządzenia i środki dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zealizuj projekty między innymi obudowy maszyn, antypoślizgowych schodów i platform, niezawodnych ogrodzeń ochronnych lub estetycznych kanałów kablowych.

Stanowiska montażowe

System stanowisk pracy item umożliwia projektowanie ergonomicznych stanowisk pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dzięki modułowej konstrukcji stanowiska pracy item można elastycznie wyposażyć do specjalistycznych zadań. Można na przykład tworzyć stoły ESD, stoły robocze do pomieszczeń czystych lub linie montażowe.

Lean Production

System modułowy Lean Production firmy item stanowi idealną podstawę dla szczególnie oszczędnych procesów. W centrum systemu Lean znajduje się system rur profilowych D30: w kilku prostych krokach można zbudować wyjątkowo lekkie wózki transportowe i regały, a także przenośniki rolkowe lub konstrukcje nośne Karakuri/LCA.

Kabiny i obudowy maszyn

Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację cobota, czy o zastosowanie w pomieszczeniach czystych, system modułowy item umożliwia elastyczne projektowanie obudów i obudów maszyn w celu zapewnienia bezpiecznej i czystej produkcji. W tym celu dostępne są profile X i XMS oraz szeroka gama akcesoriów.

Technika liniowa

System liniowy item umożliwia projektowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb osi pojedynczych, osi synchronicznych oraz portale wieloosiowe do ruchu w dwóch lub trzech wymiarach, w zależności od wymagań. Wysokowydajne komponenty napędowe, takie jak sterowniki, silniki i przekładnie, uzupełniają szeroką ofertę item.

Technologia przenośników

Od przenośników taśmowych i rolkowych do zmiennej organizacji stanowisk pracy: System profili aluminiowych item umożliwiają tworzenie modułowych i trwałych rozwiązań zapewniających optymalny przepływ materiałów - dla towarów o różnych rozmiarach, kształtach i wadze.

Cleanroom

Wyposażenie pomieszczeń czystych przy użyciu systemu profili item zapewnia maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo. Specjalne komponenty do pomieszczeń czystych zapobiegają osadzaniu się brudu i zapewniają wyjątkowo łatwe do czyszczenia powierzchnie. W razie potrzeby można łatwo zintegrować ochronę ESD.

Integracja robotyki

Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację cobotów, czy pojazdów sterowanych automatycznie (AGV): dzięki item można tworzyć niestandardowe urządzenia peryferyjne dla robotyki. Stojaki na roboty i wózki Base Carts są kompatybilne z modelami popularnych producentów. W przypadku robotów mobilnych do wózków  Base Carts można zastosować szeroką gamę modułów górnych.

Więcej o systemie profili aluminiowych od item

Add Your Dimension

System modułowy item MB: zalety i praktyczne przykłady

Nasza oferta wykracza daleko poza system modułowy item: odkryj, jak możesz wykorzystać system profili aluminiowych w połączeniu z naszymi usługami, aby przesunąć granice możliwości i stworzyć swój własny wymiar.

Narzędzia online

Projektowanie 3D bezpośrednio w przeglądarce

Sporządzaj swoje projekty niezależnie od czasu i miejsca: za pomocą narzędzia projektowego item Engineeringtool możesz konstruować bezpośrednio online w środowisku 3D. Ponadto na żądanie otrzymasz całą dokumentację projektu i wiele innych informacji.

Sklep internetowy

Zakup profili aluminiowych: W sklepie internetowym item

Odkryj wszystkie komponenty systemu profili item w sklepie internetowym. Dostępne są również wstępnie skonfigurowane przykłady rozwiązań. Możesz zastosować je bezpośrednio w swojej produkcji lub dostosować wybrane rozwiązania indywidualnie.