item Profile: Oryginalny system profili z aluminium

Szybki montaż, maksymalna elastyczność: dzięki aluminiowym profilom item w mgnieniu oka zaprojektujesz stabilne urządzenia lub całe instalacje do każdego zastosowania w produkcji.

Profile aluminiowe firmy item dla przemysłu i budowy maszyn

Skręcanie zamiast spawania: dzięki profilom aluminiowym item nie tylko szybciej tworzy się stabilne urządzenia, ale możesz je również łatwo i elastycznie dostosowywać w późniejszym czasie. Dzięki ponad 4500 kompatybilnych ze sobą komponentów oraz profili item z różnych serii pozwala na tworzenie modułowych rozwiązań dla różnorodnych procesów.

  • Profile w popularnych przekrojach, takich jak 20x20 mm, 40x40 mm z kolejnymi wymiarami siatki rastrowej
  • Pięć serii, aby sprostać każdym wymaganiom: 5, 6, 8, 10 i 12
  • Profile aluminiowe do budowy maszyn i urządzeń – idealne do konstrukcji modułowych

Aluminiowe profile konstrukcyjne item można rozróżnić na podstawie trzech właściwości geometrycznych:

Wymiar siatki rastrowej

Każda seria produktów item opiera się na profilach najczęściej o przekroju kwadratowym i wymiarach zewnętrznych 20, 30, 40, 50 lub 60 mm. Na czterech bokach znajdują się ciągłe rowki.

Rozmiar rowka

Wraz ze wzrostem wymiaru siatki rastrowej zwiększa się również rozmiar i nośność rowka. Większość połączeń profili jest mocowana w rowku. Ponadto rowek służy jako uchwyt dla elementów powierzchniowych.

Średnica otworu

Otwór rdzeniowy zapewnia stabilne mocowanie od strony czołowej profili aluminiowych. Otwór rdzeniowy umożliwia również wykonanie obróbki w postaci otworu gwintowanego.

System profili item do każdego zastosowania

W ofercie item znajduje się szeroki wybór profili konstrukcyjnych z aluminium i innych materiałów, dzięki czemu można znaleźć odpowiedni profil do każdego zastosowania. Wybierz między wyjątkowo lekkimi profilami aluminiowymi a standardową wersją. W przypadku specjalnych wymagań dostępne są również profile specjalne wykonane z różnych materiałów.

Profile aluminiowe: ekonomiczne, lekkie, standardowe

Oferujemy nasze profile aluminiowe w różnych seriach i wariantach. Wariant „standard” jest dostępny we wszystkich seriach systemu modułowego item. Na przykład profile aluminiowe 40x40 z serii 8 w wersji „standard” można stosować do dużych obciążeń i uniwersalnych zastosowań. W ten sposób uzyskuje się np. konstrukcje nośne w budowie maszyn i urządzeń, w technice transportu bliskiego, a także wytrzymałe stanowiska pracy.

Wariant „lekki” jest dostępny w seriach 6, 8 i 12. Charakteryzuje się niewielką masą, nie tracąc przy tym na stabilności. Wariant „economy (E)” (serie 6, 8 i 10) jest zoptymalizowany pod kątem materiałowym. Oba warianty nadają się do lekkich ram i osłon lub rozwiązań mobilnych, na przykład wózki transportowe.

Profile aluminiowe item: oto nasze serie

Profile konstrukcyjne item są podzielone na konkretne serie, które uwzględniają różne wymagania. Dzięki temu dla każdego zadania można znaleźć odpowiedni profil, a pełna kompatybilność profili umożliwia łączenie różnych serii.

Profile 5: Kompaktowe i lekkie

  • wymiar siatki rastrowej  20 mm
  • nasze najbardziej kompaktowe profile aluminiowe
  • pełna funkcjonalność przy niewielkiej masie
  • do filigranowych i stabilnych zastosowań przy ograniczonej przestrzeni

Profile 6: Optymalizacja wagi

  • wymiar siatki rastrowej  30 mm
  • oszczędność materiałów, duża wydajność
  • wysoka nośność pomimo niewielkiej masy własnej
  • do smukłych i wytrzymałych konstrukcji

Profile 8: Standard item

  • wymiar siatki rastrowej  40 mm
  • największy wybór akcesoriów i dodatków
  • solidna i wydajna konstrukcja przy niewielkich wymiarach
  • do maszyn i urządzeń każdej wielkości

Profile 10: Profesjonalista od stabilności

  • wymiar siatki rastrowej  50 mm
  • zwiększona nośność dzięki wzmocnionym ściankom
  • szczególnie odporny na utratę naprężenia wstępnego
  • do konstrukcji, które muszą przenosić duże obciążenia na ograniczonej przestrzeni

Profile 12: Nasi najsilniejsi

  • wymiar siatki rastrowej  60 mm
  • najmocniejsza seria profili w systemie modułowym MB
  • najwyższa nośność i maksymalne obciążenie rozciągające
  • stabilna podstawa dla ram i stelaży poddawanych szczególnie dużym obciążeniom

System rur profilowych

  • średnica podstawy 30 mm - wersja optymalna do rozwiązań lean
  • szybki montaż i możliwość dostosowania w dowolnym momencie
  • ochrona ESD dla wrażliwych elementów
  • idealna wersja do wytrzymałych regałów, wózków, stołów, rozwiązań produkcyjnych i intralogistycznych

Za nazwami kryje się coś więcej: w ten sposób znajdziesz odpowiednie profile aluminiowe do Twojego projektu.

Nazwy naszych profili są zgodne z tą samą logiką. W celu szybkiej orientacji i pewnego wyboru.

item – profile specjalne do nietypowych zadań

Profile item z serii St 8 łączą w sobie wszechstronność systemu modułowego item z właściwościami materiałowymi stali nierdzewnej. 

  • profil stalowy w pełni kompatybilny z serią 8
  • odporny na korozję i wysoką temperaturę
  • odporny na działanie kwasów, roztworów i środków chemicznych

Profile WFC wykonane są z innowacyjnego, ekologicznego materiału zawierającego do 75% drewna, produkowanego przez firmę NOVO-TECH zgodnie z zasadą Cradle-to-Cradle. 

  • pełna kompatybilność ze wszystkimi komponentami item
  • wysoka wytrzymałość przy niewielkiej masie
  • odporność na warunki atmosferyczne, izolacja elektryczna, przepuszczalność fal elektromagnetycznych

Czarne profile KH, o podobnych właściwościach, zawierające 70% drewna, można wykorzystać do tych samych celów.

Dowiedz się więcej o profilach aluminiowych item

System modułowy item

System, który stoi za profilami aluminiowymi

System modułowy,  nieograniczone możliwości: dzięki item możesz tworzyć indywidualne rozwiązania dla różnych zastosowań. Od ergonomicznych stanowisk pracy po urządzenia peryferyjne do robotów – odkryj, co jest możliwe.

Narzędzia online

Projektowanie 3D bezpośrednio w przeglądarce

Projektuj swoje projekty niezależnie od czasu i miejsca: dzięki narzędziu item Engineeringtool możesz projektować bezpośrednio online w środowisku 3D. Ponadto jednym kliknięciem uzyskasz dostęp do pełnej dokumentacji projektu i nie tylko.

Sklep internetowy

Zakup profili aluminiowych: w sklepie internetowym item

W naszym sklepie internetowym znajdziesz szeroki wachlarz profili aluminiowych, a także inne komponenty i gotowe rozwiązania. Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora ugięcia, aby dobrać odpowiednie profile do Twojego zastosowania.