Zautomatyzowana produkcja z item: wydajna, wszechstronna, bezpieczna

Urządzenia peryferyjne do robotów, technologia liniowa, technologia przenośników i wiele więcej: z powodzeniem zautomatyzuj swoją produkcję dzięki wszechstronnym rozwiązaniom item.

W jaki sposób automatyzacja może poprawić wydajność i zmniejszyć nakład pracy w produkcji?

Rozwiązania do automatyzacji produkcji odciążają pracowników i zwiększają wydajność procesów. Monotonne zadania mogą przejąć roboty stacjonarne, a transport można zautomatyzować za pomocą robotów mobilnych, jednostek liniowych i przenośników taśmowych. Modułowość systemu budowlanego item pozwala dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb i łączyć różne dyscypliny, korzystając jednocześnie z ponad 4500 wzajemnie kompatybilnych komponentów.

Które elementy systemu modułowego item MB umożliwiają dostosowanie automatyki do indywidualnych potrzeb?

Istnieje wiele różnych sposobów automatyzacji produkcji, od rozwiązań liniowych i lekkich robotów po mobilne roboty przemysłowe. Firma item oferuje szeroką gamę rozwiązań do automatyzacji procesów produkcyjnych, w tym kabiny maszynowe, obudowy i osłony, które zwiększają bezpieczeństwo produkcji.

Technika liniowa
Technika liniowa

Wydajny ruch: Technika liniowa item

  • Indywidualne jednostki liniowe dzięki systemowi liniowemu item
  • Wydajny ruch: Technologia liniowa item
  • Prosta konfiguracja i uruchomienie
Robotyka stacjonarna i mobilna
Robotyka stacjonarna i mobilna

Stacjonarne lub mobilne: urządzenia peryferyjne do robotów od item

  • Wstępnie skonfigurowane i dostosowane komórki robotów dla kobotów od różnych producentów
  • Nadbudowy dla robotów mobilnych od różnych producentów
  • Kompatybilność ze wszystkimi komponentami systemu modułowego item MB
Technika transportowa
Technika transportowa

Techniki transportowe do zautomatyzowanego i manualnego przepływu materiałów

  • Modułowa i wydajna technologia przenośników
  • Transport wiszących elementów lub pojemników KLT
  • Duży wybór listw rolkowych i przenośników taśmowych
Kabiny maszynowe
Kabiny maszynowe

Kabiny maszynowe dla bezpiecznej i czystej produkcji

  • Indywidualne kabiny maszyn z profili X lub XMS
  • Niski nakład pracy przy montażu dzięki zintegrowanym funkcjom
  • Wysoka elastyczność i estetyczny wygląd
Ścianki ochronne i działowe
Ścianki ochronne i działowe

Maksymalne bezpieczeństwo dla ludzi i maszyn

  • Duży wybór odpornych drzwi, ram i powierzchni
  • Konstrukcja odporna na manipulacje
  • Kompatybilność z komponentami systemu modułowego item

Zautomatyzowana produkcja: przykładowe rozwiązania w sklepie internetowym

Odkryj przykładowe rozwiązania z zakresu techniki liniowej, robotyki i techniki przenośników w sklepie internetowym item. Wykorzystaj je jako inspirację lub podstawę dla własnych projektów. Dzięki kompletnym danym CAD i listom części można bezpośrednio korzystać z przykładowych rozwiązań lub wykorzystać je jako podstawę do indywidualnych rozwiązań i dostosować je indywidualnie w narzędziu inżynieryjnym item.

Technologia liniowa

Od jednoosiowej jednostki liniowej po portal trójwymiarowy 3D: odkryj przykładowe rozwiązania dla różnych zastosowań w sklepie internetowym. W razie potrzeby można je skonfigurować w narzędziu inżynieryjnym item.

Robotyka

Niezależnie od tego, czy chodzi o robotykę stacjonarną czy mobilną - przykładowe rozwiązania dla urządzeń peryferyjnych służą jako inspiracja lub podstawa dla projektów. Wstępnie skonfigurowane aplikacje są gotowe do natychmiastowego użycia.

Technologia przenośników

Od przenośników taśmowych po listwy rolkowe: Pozwól się zainspirować licznymi przykładowymi rozwiązaniami z zakresu techniki transportowej od item dostępnych w sklepie internetowym. Przykłady zastosowań można łatwo dostosować w narzędziu item Engineeringtool.

Dlaczego technologia profili modułowych ma kluczowe znaczenie dla nowoczesnej automatyzacji produkcji?

W nowoczesnym przemyśle automatyzacja produkcji coraz częściej staje się standardem. Zastosowanie robotów, technologii liniowej i przenośników sprawia, że procesy produkcyjne i transport materiałów stają się bardziej wydajne. Pracownicy są odciążeni i nie przeszkadza im to w rzeczywistym procesie tworzenia wartości. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwiązania zrobotyzowane, technologię liniową czy przenośniki taśmowe: w oparciu o naszą sprawdzoną technologię profili można realizować modułowe aplikacje, które są całkowicie dostosowane do produkcji. Dzięki uniwersalnej kompatybilności systemu mdułowego item MB można łączyć ze sobą różne rozwiązania i przenieść intralogistykę na nowy poziom.

Więcej o automatyzacji

Wirtualna fabryka

Odkryj item w wirtualnym środowisku

Odwiedź nas w formie interaktywnej wycieczki online i dowiedz się, jak możesz wykorzystać item w swojej firmie.

item Academy

Szkolenia online dotyczące wszystkich aspektów automatyzacji

Technika liniowa, robotyka, technologia przenośników i nie tylko: Platforma item Academy oferuje idealne wprowadzenie do świata automatyzacji. Odkryj szeroką gamę szkoleń online i instrukcji obsługi produktów.

item Blog

Automatyzacja w praktyce

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach zautomatyzowanej produkcji? Na blogu item znajdziesz podstawy, historie sukcesu i aktualności dotyczące zautomatyzowanej produkcji.

Często zadawane pytania: Automatyczna produkcja

  1. Czym jest produkcja zautomatyzowana?
    Produkcja zautomatyzowana oznacza wykorzystanie robotyki, technologii liniowej i systemów przenośników do wykonywania powtarzalnych zadań lub zadań transportowych przy minimalnej interwencji człowieka.
  2. W jaki sposób system modułowy item wspiera automatyzację?
    Dzięki ponad 4500 kompatybilnym komponentom system modułowy item umożliwia modułowe i elastyczne projektowanie rozwiązań automatyzacyjnych, w tym ram maszyn, komórek robotycznych i systemów przenośników.
  3. Czy mogę łączyć różne dziedziny automatyzacji z item?
    Tak, kompatybilne komponenty systemu ułatwiają integrację robotyki, technologii liniowej i intralogistyki w jednym spójnym rozwiązaniu.
  4. Gdzie mogę znaleźć gotowe przykłady automatyzacji?
    Sklep internetowy item udostępnia przykładowe rozwiązania wraz z danymi CAD i listami części, które można dostosować za pomocą narzędzia item Engineeringtool.
  5. Czy zautomatyzowana produkcja jest odpowiednia dla małych i średnich przedsiębiorstw?
    Oczywiście. Dzięki modułowości i skalowalności automatyzacja z item jest opłacalna i dostosowana do potrzeb MŚP i maszyn niestandardowych.
  6. akie narzędzia oferuje item do planowania projektów automatyzacji?
    Narzędzie item Engineeringtool umożliwia planowanie systemów automatyzacji w 3D w przeglądarce internetowej, w tym tworzenie aktualnych wykazów materiałów i eksportowalnych plików CAD.