Robotyka stacjonarna: rozwiązania i komponenty dla kobotów i lekkich robotów
Zastosowania kobotów stają się proste: Skorzystaj z gotowych rozwiązań, dostosuj je lub zaprojektuj indywidualne ramy robotów, komórki i nie tylko.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ramy robotów i komórki do zastosowań w kobotach, czy nadbudowy dla robotów mobilnych: dzięki item możesz zaprojektować niestandardowe urządzenia peryferyjne dla swoich projektów robotycznych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o robotykę stacjonarną, czy mobilną: skorzystaj z rozwiązań modułowych, z których możesz korzystać od razu lub dostosować je do własnych potrzeb. Podstawy robotów i inne urządzenia peryferyjne do cobotów są kompatybilne z modelami wielu renomowanych producentów. W przypadku samojezdnych pojazdów transportowych dostępne są wózki Base Cart wielu różnych producentów, które można uzupełniać o indywidualne moduły górne.

Zastosowania kobotów stają się proste: Skorzystaj z gotowych rozwiązań, dostosuj je lub zaprojektuj indywidualne ramy robotów, komórki i nie tylko.

Efektywne projektowanie procesów intralogistycznych: Połącz wózek bazowy pasujący do Twojego robota mobilnego z gotowym modułem górnym lub zaprojektuj własne, spersonalizowane rozwiązanie.

Dzięki item można projektować indywidualne rozwiązania, kompatybilne z modelami renomowanych producentów, takich jak Safelog, Kuka, ABB, MiR i wielu innych.


Modułowe wyspy zrobotyzowane i kolumny robota item umożliwiają elastyczną integrację robotów z procesami produkcyjnymi.

Ta stacja robocza do współpracy łączy ergonomiczną pracę z elastyczną integracją cobota, zapewniając wydajne procesy produkcyjne.

Kompaktowa obudowa maszyny zapewnia bezpieczne i przejrzyste środowisko pracy dla robotów oraz zastosowań obrotowych.

Modułowe ogrodzenie ochronne niezawodnie zabezpiecza stanowiska robocze z robotami i można je elastycznie dostosować do różnych instalacji.

Dzięki wózkom item Base Cart można szybko i elastycznie zintegrować robotykę mobilną z własną intralogistyką.

Dzięki modułom górnym item można indywidualnie dostosować użytkowe obciążenie robotów mobilnych do własnych wymagań – elastycznie, modułowo i z optymalnym dopasowaniem do procesów intralogistycznych.

W tym szkoleniu online dowiesz się o różnych typach robotów stacjonarnych, odpowiednich elementach środowiskowych i najważniejszych normach.

Akademia item oferuje idealne wprowadzenie do świata bezzałogowych pojazdów transportowych: szkolenie online na temat typów pojazdów, zalet i wiele więcej.

Skorzystaj z naszego bezpłatnego zbioru wiedzy na temat robotyki. Zawiera on kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą możesz zastosować bezpośrednio w swoim projekcie.

Zapraszamy do zapoznania się na naszym blogu z możliwościami zautomatyzowanej produkcji z wykorzystaniem rozwiązań item oraz do poszerzenia wiedzy na temat rozwiązań robotycznych, techniki liniowej i nie tylko.

Modułowe rozwiązanie dla bezpiecznych obszarów roboczych zgodnie z dyrektywą maszynową: dzięki systemowi ścianek działowych i zabezpieczających item można zapewnić optymalną ochronę pracowników.

W oparciu o klasyczne profile item lub specjalne profile z serii XMS można zaprojektować niestandardowe obudowy maszyn lub uzyskać dostęp do wstępnie skonfigurowanych rozwiązań.

Przekonaj się o kompatybilności świata item na praktycznym przykładzie: interakcja przenośnika taśmowego i technologii liniowej daje cobotowi siódmą oś.