System liniowy item: modułowy, wszechstronny, prosty

Od prostej jednostki liniowej po kompletny portal wieloosiowy - system liniowy item zawsze zapewnia odpowiednie rozwiązanie dla danego zastosowania. Program item MotionDesigner® zapewnia wsparcie przy precyzyjnym projektowaniu.

System liniowy item: jednostki liniowe oparte na zasadzie modułowej

System liniowy item umożliwia realizację jednostek liniowych do najróżniejszych zastosowań dzięki zasadzie modułowej. Stanowi on podstawę dla osi pojedynczych, osi zsynchronizowanych oraz portali 2- i 3-osiowych. Możesz samodzielnie zmontować swoją jednostkę liniową lub skorzystać z gotowych do montażu jednostek, które oferują szeroki zakres prędkości, udźwigu, dokładności i długości skoku.

Komponenty systemu liniowego item

Technika liniowa item oferuje prowadnice liniowe, napędy i sterowniki, które można łączyć modułowo. Zaawansowane narzędzia online upraszczają projektowanie i uruchamianie.

W materiale wideo: Pytania i odpowiedzi

Jakie są systemy liniowe? Do jakich zastosowań są one odpowiednie? Jakie są różnice? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć w naszych filmach na temat technologii liniowej.

System liniowy item w sklepie internetowym

Odkryj gotowe do montażu jednostki liniowe, poszczególne komponenty i akcesoria, a także wstępnie skonfigurowane przykładowe rozwiązania w naszym sklepie internetowym, które możesz wykorzystać jako inspirację i podstawę do własnych projektów.

Jednostki liniowe z systemem modułowym item MB

Aby wyświetlać tutaj filmy, potrzebujemy Twojej zgody. Aby moc wyświetlać w tym miejscu filmy, korzystamy z oprogramowania podmiotów trzecich. Klikając na “Zaakceptuj”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez portal YouTube.

System liniowy item: Komponenty w szczegółach

Każde zadanie transportowe wymaga precyzyjnie dobranych komponentów - podobnie jak w technologii liniowej. Portfolio item oferuje szeroki wybór prowadnic liniowych i napędów, uzupełnionych o wydajne jednostki sterujące, silniki i przekładnie. Pozwala to uzyskać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Technologie napędów

Spektrum systemów liniowych item rozciąga się od pasków zębatych i napędów śrubowych z nakrętką kulkową i po łańcuchowe. Ponadto item oferuje różne przekładnie, silniki i jednostki sterujące. Alternatywnie można również podłączyć istniejącą technologię napędową za pomocą uniwersalnych zestawów napędowych techniki liniowej item.

Narzędzie item MotionDesigner® szybko znajduje odpowiednią kombinację jednostki liniowej, przekładni, silnika i sterownika dla danego zastosowania, ułatwiając wybór odpowiedniego napędu.

Silniki i przekładnie

Silniki i przekładnie item są idealnie dopasowane do jednostek liniowych item. Wysokiej jakości serwomotory synchroniczne osiągają wysoki moment obrotowy nawet przy niskich prędkościach. Precyzyjne systemy enkoderów zapewniają dokładne pozycjonowanie jednostki liniowej we wszystkich fazach.

Ponadto kompaktowe przekładnie osiowe lub kątowe item umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej: silniki mogą być montowane prosto lub pod kątem 90° do zestawu napędowego. Niezawodne i trwałe przekładnie planetarne łączą silnik z jednostką liniową z minimalnym luzem.

Sterowniki i czujniki

Jako cyfrowe centra sterowania, serwosterowniki item doskonale współpracują z silnikami i jednostkami liniowymi item. Są łatwe do podłączenia i uruchomienia. Można je również łatwo zintegrować ze złożonymi systemami.

Serwosterowniki posiadają szeroki zakres wejść i wyjść cyfrowych i mogą być podłączone do nadrzędnych systemów sterowania. Do wyboru jest seria BL z wszystkimi interfejsami zintegrowanymi w standardzie lub seria C. Ta ostatnia ma dwa gniazda i może być rozszerzona zgodnie z wymaganiami.

Szybsze osiągnięcie celu dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu technologii liniowej

Dzięki duetowi oprogramowania item MotionDesigner® i item MotionSoft® wybór i uruchomienie idealnego rozwiązania techniki liniowej jest łatwe.

Więcej informacji o systemie liniowym item

Nasze wsparcie

Chętnie doradzimy osobiście!

Chcesz zrealizować swój projekt z item i potrzebujesz porady? Nasi eksperci służą wsparciem na całym świecie. Znajdź osobę kontaktową w swojej okolicy.

Wiedza

Poradnik: Technologia napędów dla systemów liniowych

Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o jednostkach liniowych, silnikach, przekładniach i systemach sterowania w naszej bezpłatnej białej księdze. Skorzystaj z praktycznych wskazówek dotyczących unikania błędów, przydatnych pomocy w podejmowaniu decyzji i wielu innych.

Sklep internetowy

Przykłady zastosowań jednostek liniowych

Odkryj przykłady zastosowań z zakresu techniki liniowej item w naszym sklepie internetowym. Wykorzystaj je jako inspirację lub bezpośrednio jako podstawę własnego projektu.