Zamek drzwiowy, system zamka 6-8


Wybrany wariant
Zamek do drzwi uchylnych (0.0.693.65)
Zamek do drzwi uchylnych
0.0.693.65
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

wkład zamka z przestawną zapadką, przystosowany do standardowych wkładek cylindrycznych

Właściwości

Numer artykułu0.0.693.65
Odporność na ESDNie
wagam = 850 g
JOP1 zestaw

Opis

System zamka 6-8 umożliwia użycie stosowanego w handlu zamka wpuszczanego wg DIN 18251 (o wymiarach trzpienia 65 mm) i wkładów cylindrycznych systemów zamykających. Stosowany jest on do zamykania drzwi uchylnych i przesuwnych typoszeregu 6 lub 8, również w kombinacji obu typoszeregów. Mocowanie systemu zamka nie wymaga obróbki profilu ramy.
Przy zamkniętych drzwiach śruby są zakryte przez co demontaż zamka jest niemożliwy.

Uniwersalne możliwości mocowania systemu zamka 6-8 pozwalają na montaż po stronie wewnętrznej lub zewnętrznej drzwi osadzanych prawo- lub lewostronnie. Zamek może zostać dobrany indywidualnie w zależności od zadanej funkcji.
Drzwi uchylne z zamkiem po stronie wewnętrznej, ogranicznik ruchu zrealizowany przy pomocy przylgi zamontowanej na obudowie zamka.
Umstecken der Falle für rechts- bzw. linksschließende Schwenktüren.

Warianty

Sortuj wg

Wariant zamknięcia:  Zamek do drzwi uchylnych
Wariant zamknięcia:  Zamek do drzwi przesuwnych

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014019