Zestaw synchroniczny
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy sprzęgła D30/D16, Al
2 połowy sprzęgła z piastą rozpierającą D30/D12, St oraz Al
2 wieńce zębate sprzęgła D30, PU, kolor niebieski
Moment dokręcania śruby rozpierającej piastę 2,8 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 2 Nm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.662.95 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 91 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF / KLE | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D15 | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Sprzęgło: D80 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080
Zestaw synchroniczny
Na zapytanie