Zestaw synchroniczny
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połowy sprzęgła D40/D20, Al
2 połowy sprzęgła D40 KLE 6 60x60, Al
2 wieńce zębate sprzęgła D40, PU, kolor zielony
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk
Moment dokręcania połowy sprzęgła D40 KLE 6 60x60, Al 14 Nm
Moment dokręcania śruby mocującej piastę 9,6 Nm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.81 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 285 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówka: podczas wstępnego rozplanowania napędu zsynchronizowanych ze sobą KLE muszą zostać uwzględnione dopuszczalne momenty napędowe elementów konstrukcyjnych, a zwłaszcza sprzęgła znajdującego się po stronie silnika!
n = liczba obrotów wałka synchronicznego
a = odstęp jednostek liniowych
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Compatibility: KLE | Coupling: D55 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Coupling: D50 | |
Line: 8 | Compatibility: GSF / KLE | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D80 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080