Profil wałka synchronicznego


Wybrany wariant
Profil wałka synchronicznego VK14, kolor naturalny (0.0.454.04)
Profil wałka synchronicznego VK14, kolor naturalny
0.0.454.04
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.454.04
max. moment obrotowyMmax. = 28 Nm
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 4,77 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 9,52 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 7,17 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 6,68 cm4
wagam = 1,29 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profile wałka synchronicznego służą do budowy wałków synchronicznych przy wykorzystaniu odcinków wałka wieloklinowego VK14 lub VK32.
Wykorzystanie wałków synchronicznych umożliwia połączenie ze sobą oraz synchronizację elementów dynamicznych, takich jak: bloki paska zębatego, napędy śrubowe z nakrętką kulkową oraz sprzęgła.
Zastosowanie odpowiednio długich odcinków wałka wieloklinowego pozwala na przeniesienie dopuszczalnego momentu obrotowego bloku paska zębatego.
Połączenie wałka z  profilami wałka synchronicznego ma charakter kształtowy. Aby umożliwić regulację kąta obrotu, należy użyć sprzęgła wyrównującego wałka synchronicznego.
Zestaw zaciskowy zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne do mocowania odcinków wałów wieloklinowych na obu końcach profilu wałka synchronicznego.
Wał synchroniczny powinien zostać zabezpieczony osiowo pomiędzy elementami przeniesienia napędu za pomocą pierścieni sprężynujących W.
Sposób wykorzystania wału synchronicznego do połączenia dwóch bloków paska zębatego.
Długość odcinka wału synchronicznego jest uzależniona od minimalnej głębokości wsunięcia (d), wielkości połączonych elementów dynamicznych oraz szczeliny powietrznej pomiędzy obracającymi się i nieruchomymi elementami konstrukcyjnymi.
d = > 40 mm
Otwory montażowe przeznaczone pod śruby napinające należy wykonać w wyżłobieniach wzdłużnych prostopadle do środkowej osi profilu.
Dociągnięcie śrub napinających następuje poprzez wykonane wcześniej otwory montażowe.
Dopuszczalna liczba obrotów wałka synchronicznego zależy od ich długości.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK32
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK32
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Rodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK14
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Rodzaj napędu:  Wałek wieloklinowy VK14

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Kod taryfy celnej
76042100