Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 płyty adaptera synchronicznego GSF 8 40, Al, kolor naturalny
4 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M4x45, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x50, St, ocynk.
4 nakrętki sześciokątne DIN 934-M4-5, St, ocynk.
8 pasowanych kołków karbowanych ISO 8745 5x18, St
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.662.54 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 202 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
a = odległość między prowadnicami liniowymi
c = długość elementów kanałowych
Użyj tego kanału kablowego:
Profil kanałowy U 40x40 E (7.0.001.44)
Profil pokrywy D40 E (7.0.001.46)
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Compatibility: KLE | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | |
| Line: 5 | Compatibility: KLE | |
| Line: 8 | Compatibility: KRF | |
| Line: 8 | Compatibility: GSF |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080