Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 płyty adaptera synchronicznego KLE 5 40x40, Al, k. natur.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x45, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M4x50, St, ocynk.
8 pasowanych kołków karbowanych ISO 8745-5x18, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.717.72 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 145 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw zaślepek obejmuje płyty adaptera i potrzebny materiał mocujący. Kanał profilowy U 40x40 E (7.0.001.44) oraz profil pokrywy D40 E (7.0.001.46) należy zamówić osobno.
a = odległość między prowadnicami liniowymi
c = długość elementów kanałowych
Użyj kanału kablowego składającego się z:
profilu kanałowego U 40x40 E (7.0.001.44)
profilu pokrywy D40 E (7.0.001.46)
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Compatibility: KLE | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | |
Line: 5 | Compatibility: KLE | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | |
Line: 8 | Compatibility: GSF |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84836080