System modułowy Lean Production

System modułowy Lean Production
Najwyższa efektywność w ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych: modułowy system Lean Production charakteryzuje się niezwykłą elastycznością. System profili rurowych D30 umożłiwia budowę regałów i konstrukcji o dużej wytrzymałości bezpośrednio na miejscu, w możliwie najkrótszym czasie. Wszystkie łączniki są stabilne natychmiast po dokręceniu, nie wymagają obróbek oraz można je łatwo zmienić. Montaż systemu Lean może zostać wykonany przez jedną osobę.
Maksymalna elastyczność w realizacji Twoich pomysłów: Możliwość połączenia systemu rurek wraz z systemem modułowym MB daje w efekcie szeroką gamę możliwych kombinacji.
Najwyższa wydajność! Automatyka mechaniczna bez napędu elektrycznego odciąża pracowników i czyni procesy bardziej efektywnymi. W celu zaoszczędzenia miejsca można zintegrować ruchome elementy. Ponieważ ochrona ESD jest standardem w systemie rurek D30, komponenty i ludzie są chronieni przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Najwyższa wydajność komponentów: Znacznie lżejsze od konstrukcji stalowych, a jednocześnie stabilne - dzięki zaletom serii profil rurowych D30. Możliwość połączeń jest nieograniczona: w idealnym położeniu lub pod odpowiednim kątem.
Formularz kontaktowy
Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.
Uruchom konfigurację
Indywidualne, proste i wygodne planowanie online
chevron-leftAlertBrowse fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus