Prawdziwe talenty organizacyjne są szczególnie elastyczne. Dokładnie jak nowe regały jezdne item. Łączą niewielki ciężar własny i dużą nośność ze zoptymalizowaną ramą jezdną. Dzięki temu materiały i elementy trafiają szybko w odpowiednie miejsce. Dopasowane wyposażenie pozwala na dobranie wózków transportowych do przebiegu pracy, żeby produkcja przebiegała szybciej i bardziej elastycznie.
Dzięki bogactwu wariantów i wielu rozmiarom oraz wysokościom do wyboru, regały jezdne L, T i U to doskonali partnerzy do wszystkich zadań związanych z transportem. Cztery typy konstrukcyjne zoptymalizowano do różnych zastosowań.
Regały jezdne L stanowią idealne uzupełnienie dla indywidualnych stacji roboczych. Materiały robocze znajdą się blisko pracownika, gwarantując szybki i ergonomiczny dostęp. Dostarczanie materiału od tyłu umożliwia szybkie przezbrojenie stanowisk pracy dla nowych produktów.
Regały jezdne T posiadają centralne poprzeczki, dzięki którym półki i pojemniki są łatwo dostępne z obu stron. W ten sposób można umieścić materiały i narzędzia pomiędzy dwoma stanowiskami pracy. Równoległe pobieranie i napełnianie pozwala na pracę grupową z elastycznym przepływem materiału.
Regały jezdne U transportują duże ciężary nadzwyczaj bezpiecznie. Cztery stabilne poprzeczki bezpośrednio nad kółkami transportowymi zabezpieczają wózek przed przechyłem i zapewniają dobrą przyczepność. W ten sposób można łatwo przemieszczać mobilne stanowiska pracy lub inne rozwiązania specjalne.
Regały jezdne S są wyjątkowo kompaktowe. Zwrotne wózki podręczne przewożą narzędzia i niewielkie zapasy materiału na żądane miejsce. Pojedyncza kolumna centralna w razie potrzeby ma regulowaną wysokość. Krawędź na całym obwodzie tacki zapewnia stabilne położenie przewożonych przedmiotów. Dzięki temu możliwe jest transportowanie skrzynek magazynowych lub pojedynczych elementów.