Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.722.83 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 3 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GB |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
W zależności od wysokości szuflady można jako uzupełnienie użyć zaślepki X 6 60x12 (0.0.609.29).
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Kod taryfy celnej
39235090