Dane techniczne
Zakres dostawy
8 łączników automatycznych 6, ocynk.
10 wpustów przesuwnych 5 St M4, ocynk.
8 śrub z łbem soczewkowym M4x6, St, ocynk.
2 śrub z łbem stożkowym DIN 7991-M4x10, St, ocynk.
4 systemy szuflad, z zaślepką 66x12, k. szary
2 systemy szuflad, z zaślepką i uchwytem listwowym, k. szary
1 folia ochronna 8 24, przezroczysta
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.725.80 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 202 g |
| siła max. | Fmax. = 800 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
L3 / L4 = wymiar cięcia na wymiar profili szuflady
L5 / L6 = powierzchnia użytkowa
L7 = wymiar cięcia profilu frontu
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Kod taryfy celnej
83024200