Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa zamka, PA-GF, czarne
kaseta zamykająca, PA-GF, czarna z blachą zamykającą, St
przylga komory zamkowej, St, czarne
2 kątowniki mocujące, Al, anodowane
2 klamki, PA, czarne
1 tulejka dystansowa, PA, czarne
2 nakrętki kołnierzowe M4, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x12, St, ocynk.
4 tulejki, St, ocynkowane
wskazówki dotyczące montażu i zastosowania
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.458.33 | 
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 | 
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Nie | 
| waga | m = 1,36 kg | 
| JOP | 1 zestaw | 
Opis
Przy zamkniętych drzwiach śruby są zakryte przez co demontaż zamka jest niemożliwy.
Uniwersalne możliwości mocowania systemu zamka 6-8 pozwalają na montaż po stronie wewnętrznej lub zewnętrznej drzwi osadzanych prawo- lub lewostronnie. Zamek może zostać dobrany indywidualnie w zależności od zadanej funkcji.
Odstęp do krawędzi drzwi określa położenie otworów przelotowych w elemencie powierzchniowym pod klamki oraz wkład cylindryczny zamka.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 23240190
eCl@ss 6.0.1
 23190110
eCl@ss 4.0
 22041406
eCl@ss 4.1
 22041406
eCl@ss 5.0
 23190110
eCl@ss 5.1
 23190110
eCl@ss 11.0
 23240190
UNSPSC 7.0
 46171503
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23240190
Kod taryfy celnej
 83014090