item
Systemy zamykające

Systemy zamykające


Zobacz wszystkie 24 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

wkładka cylindryczna
klucz, rygiel zamykający, blaszka zamykająca
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu 0.0.619.45
typoszereg Typoszereg 5
właściwość lewy
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 108 g
JOP 1 zestaw

Opis

Sprawdzone systemy zamykające dla typoszeregu 5, 6 i 8 teraz w nowej formie: w wersji z rozetą: zabezpieczenie przed przekręceniem systemu zamykającego znajduje się w elemencie powierzchniowym, a sam system zamykający posiada osłonę o estetycznej formie. W wariancie ze zintegrowanym uchwytem rozeta stanowi jednocześnie ergonomiczną rączkę. Zbędne staje się stosowanie dodatkowego uchwytu na drzwiach.
Systemy zamykające z rozetą/uchwytem są zasadniczo montowane bezpośrednio w elemencie powierzchniowym bez ram (grubość 1-8 mm) i zamykają drzwi przy pomocy blaszki zamykającej, wchodzącej w rowek profilu. Zaleca się stosowanie dodatkowej przylgi drzwiowej.
Wszystkie warianty systemów zamykających z rozetą/uchwytem dostępne są w wersji prawej i lewej (wersja prawa oznacza, że rygiel przechyla się zgodnie z ruchem wskazówek zegara w rowek znajdujący się na prawo od drzwi, wersja lewa - odpowiednio w drugą stronę). Oprócz zamków otwieranych jednym kluczem do wyboru są również warianty z zamkiem dwubródkowym.

Wskazówki montażowe

Przygotowanie elementu powierzchniowego do montażu systemu zamykającego z rozetą/uchwytem.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  8 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  6 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Cylinder Lock Grip: Design:  Left-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Right-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip:  X Design:  Left-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Right-hand application
Line:  5 Cylinder lock type:  Double-Beard Lock Grip: Design:  Left-hand application

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090