Wózki materiałowe


Wybrany wariant
Regał jezdny S41M (0.0.652.68)
Regał jezdny S41M
0.0.652.68
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Regały jezdne SystemMobile bez rolek skrętnych, Wysokość 680 mm
1 Tablet z regulacją kąta nachylenia, powierzchnia użytkowa 600 x 400 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.652.68
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 16,5 kg
JOP1 zestaw

Opis

Kompaktowe i zwrotne regały jezdne S transportują narzędzia oraz mniejsze partie materiałów szybko w wybrane miejsce dzięki tabletowi z regulacją kąta nachylenia.
W przypadku regałów jezdnych S41T sprężyna gazowa umożliwia regulację wysokości w zakresie od 680 do 1025 mm. Nośność tabletu wynosi 300 N (sprężyna gazowa działa przy wzniosie z siłą 200 N). Regały jezdne S41M oraz S41H mają stałą wysokość roboczą wynoszącą 680 lub 950 mm.
Regały jezdne S dostępne są również w wersji ESD.
Wskazówka: Przy zamawianiu ramy do regałów jezdnych SystemMobile należy wybrać również rolki skrętne dopasowane do danego zastosowania.

Warianty

Sortuj wg

Powierzchnia użytkowa:  610x410 mmWysokość robocza:  Zmienne
Powierzchnia użytkowa:  610x410 mmWysokość robocza:  680
Powierzchnia użytkowa:  610x410 mmWysokość robocza:  950
Powierzchnia użytkowa:  800x600 mmWysokość robocza:  Zmienne

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Kod taryfy celnej
76109090