Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Regały jezdne SystemMobile bez rolek skrętnych
1 Kolumna teleskopowa, sprężyna gazowa uruchamiana ręcznie, zakres od 680 do 1025 mm.
1 Tablet z regulacją kąta nachylenia, powierzchnia użytkowa 600 x 400 mm
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.651.68 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 21 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
W przypadku regałów jezdnych S41T sprężyna gazowa umożliwia regulację wysokości w zakresie od 680 do 1025 mm. Nośność tabletu wynosi 300 N (sprężyna gazowa działa przy wzniosie z siłą 200 N). Regały jezdne S41M oraz S41H mają stałą wysokość roboczą wynoszącą 680 lub 950 mm.
Regały jezdne S dostępne są również w wersji ESD.
Wskazówka: Przy zamawianiu ramy do regałów jezdnych SystemMobile należy wybrać również rolki skrętne dopasowane do danego zastosowania.
Warianty
Sortuj wg
| Powierzchnia użytkowa: 610x410 mm | Wysokość robocza: Zmienne | |
| Powierzchnia użytkowa: 610x410 mm | Wysokość robocza: 680 | |
| Powierzchnia użytkowa: 610x410 mm | Wysokość robocza: 950 | |
| Powierzchnia użytkowa: 800x600 mm | Wysokość robocza: Zmienne |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Kod taryfy celnej
76109090