Szeroki regał FIFO z podwieszanym transportem

Dane techniczne

Właściwości

JOP1 zestaw
Stan dostawyniezamontowany

Opis

Regał FIFO z elementów systemu profili rurowych D30 o szerokości 1500 mm wykorzystuje podwieszany system transportowy item do dostawy materiałów zgodnie z zasadami ergonomii. Wyroby zawieszone są do wózków przesuwnych, które na zamocowanych pod kątem 3° profilach szynowych transportowane są do miejsca pobrania. Ten szeroki regał nadaje się do przechowywania przewodów, kabli, dywaników podłogowych lub dużych pojedynczych elementów, np. podsufitki, na kilku równoległych przenośnikach. Podwieszany system transportowy item może znacznie ułatwić dostarczanie tego rodzaju elementów na stanowiska robocze.
Podczas dostawy materiałów dostępne są dwa poziomy pobierania. Jeden przenośnik przeznaczony jest do powrotu wózków przesuwnych. Liczbę i długość profili szynowych można bez trudu dopasować w programie item Engineeringtool.
- dużo miejsca do przechowywania czułych materiałów
- podwieszany system do dostarczania materiałów z wózkami przesuwnymi o niskim współczynniku tarcia
- dwa poziomy pobierania
- przenośnik zwrotny na wózki przesuwne
- wymiary modelu podstawowego: 1800 x 1500 x 1900 mm
- możliwość łatwego dopasowania konstrukcji na wysokość, szerokość i głębokość w item Engineeringtool
- dostępne są również inne wersje w postaci rozwiązań wzorcowych

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD

Cały projekt możesz pobrać jako plik(i) CAD.