Szuflada z pełnym wysuwem
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| typoszereg | Typoszereg 8 |
|---|---|
| siła max. | Fmax. = 450 N |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | niezamontowany |
Opis
Uwaga: Podczas projektowania szuflady zalecamy, aby szerokość użytkowa nie była większa niż długość szyny zastosowanych prowadnic teleskopowych.
1. Podaj szerokość ramy w świetle B2 pomiędzy dwoma profilami 8. Na tej podstawie konfigurator oblicza właściwą szerokość użytkową B wewnątrz szuflady.
2. W zależności od przekroju profilu wybierz wymiar montażowy A2: 20 mm dla profili 8 40x40 i 60 mm dla profili 8 80x40.
4. Wybierz wysokość frontu H1. W zależności od wysokości frontu H1 możliwe są różne wysokości wewnętrzne trzech pozostałych profili.
6. Wybierz rodzaj i kolor dna. Konfigurator automatycznie obliczy pasujący rozmiar spodu o grubości 4 mm.
do pobrania
Szuflada z pełnym wysuwem
* Dane obowiązkowe