Szyld na opis D30-100

0.0.654.92


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Profil szyldu na opis H42, 100 mm, PVC, przezr.
Klips szyldu na opis D30, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.654.92
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 5
Odporność na ESDNie
wagam = 21 g
JOP1 zestaw

Opis

Szybkie porządki na małej przestrzeni: Szyldy na opis D30 mocuje się za pomocą klipsu szyldu na opis D30 i zawiesza pod rurą (profilem rurowym). Dzięki temu profil można wykorzystać do innych zadań. Opisu można użyć bez problemu w innym miejscu, np. wtedy, gdy towar zostaje przeniesiony na inne miejsce magazynowe.
Te praktyczne szyldy na opis dostępne są w dwóch szerokościach. Obie wersje zabezpieczają etykiety i papierowe kartki dzięki odpornemu PVC. Te przezroczyste uchwyty są od góry otwarte, by ułatwić wsuwanie etykiet.
Szyld na opis D30-100 ma szerokość 102 mm i można go zamocować w trzech miejscach do wyboru.
Profil szyldu na opis H42 umożliwia mocowanie etykiet o dowolnej szerokości i długości do 2000 mm.
W zależności od długości i wytrzymałości szyldu do mocowania używa się jednego lub kilku klipsów szyldu na opisu D30. Uchwyt wielokrotnego użytku jest bardzo łatwy do zamocowania i nie potrzeba do tego żadnych śrub.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
42029900